1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ฟันลูกรามรุ่นหลังเทเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด ทรงเรียว กลับ รูปทรง บอลที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
· โดยการระบุ การปรับแต่งเพิ่มเติม ทำให้สามารถเลือก การเคลือบผิว ที่เหมาะสมกับ วัสดุชิ้นงาน ได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ฟัน แรมบอล รุ่น เรียวหลัง :ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
LS-SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
LS-SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
LS-SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
LS-SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
LS-SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM16-[6.01-8/0.01]-[10-48/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ปลาย (R)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 4804 ~ 151.5 ~ 2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6905 ~ 242.01 ~ 3

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8906 ~ 283.01 ~ 4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 101207 ~ 354.01 ~ 5

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 121208 ~ 365.01 ~ 6

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4504 ~ 151.5 ~ 2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6605 ~ 242.01 ~ 3

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8606 ~ 283.01 ~ 4

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10807 ~ 354.01 ~ 5

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12808 ~ 365.01 ~ 6

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1610010 ~ 486.01 ~ 8

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ใบมีดตรงคาร์ไบด์ 2 ฟัน แรมบอล รุ่น เรียวหลัง :ภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ปลาย
R
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม.
ความยาวร่องฟันคมตัด

การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
SBRMLS-SBRM
SBRM

LS-SBRM
(ก้านยาว)
41.50 to 2.004.0 to 15.0R x 25080
62.01 to 3.005.0 to 24.06090
83.01 to 4.006.0 to 28.06090
104.01 to 5.007.0 to 35.080120
125.01 to 6.008.0 to 36.080120
166.01 to 8.0010.0 to 48.0100-
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) R x 2