(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด ทรงเรียว กลับ แบบเหลี่ยม ที่รองรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
BSRM4-[3.01-4/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
BSRM6-[3.01-6/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
BSRM8-[4.01-8/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
BSRM10-[6.01-10/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
BSRM12-[8.01-12/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
BSRM16-[10.01-16/0.01]-[8-48/0.5]-[F,T] |
LS-BSRM4-[3.01-4/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
LS-BSRM6-[3.01-6/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-BSRM8-[4.01-8/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-BSRM10-[6.01-10/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-BSRM12-[8.01-12/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
LS-SRM4-[3.01-4/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
LS-SRM6-[3.01-6/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-SRM8-[4.01-8/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-SRM10-[6.01-10/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-SRM12-[8.01-12/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SRM4-[3.01-4/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
SRM6-[3.01-6/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
SRM8-[4.01-8/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
SRM10-[6.01-10/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
SRM12-[8.01-12/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SRM16-[10.01-16/0.01]-[8-48/0.5]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ความยาวร่อง ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ||||||
BSRM/SRM | LS-BSRM / LS-SRM | |||||
BSRM LS-BSRM (ก้านยาว) SRM LS-SRM (ก้านยาว) | 4 | 3.01 to 4.00 | 2.0 to 15.0 | T (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>P. 608 | 50 | 80 |
6 | 3.01 to 6.00 | 3.0 to 24.0 | 60 | 90 | ||
8 | 4.01 to 8.00 | 4.0 to 28.0 | 60 | 90 | ||
10 | 6.01 to 10.00 | 5.0 to 35.0 | 80 | 120 | ||
12 | 8.01 to 12.00 | 6.0 to 36.0 | 80 | 120 | ||
16 | 10.01 to 16.00 | 8.0 to 48.0 | 100 | - |
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง