(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบเหลี่ยม มาตรฐาน พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
รหัสสินค้า |
---|
BSC3-[0.3-3/0.005]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
BSC4-[2.005-4/0.005]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
BSC6-[3.005-6/0.005]-[3-24/0.5]-[F,T] |
BSC8-[4.005-8/0.005]-[4-28/0.5]-[F,T] |
BSC10-[6.005-10/0.005]-[5-35/0.5]-[F,T] |
BSC12-[8.005-12/0.005]-[6-36/0.5]-[F,T] |
BSC16-[10.005-16/0.005]-[8-48/0.5]-[F,T] |
LS-BSC3-[0.3-3/0.005]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
LS-BSC4-[2.005-4/0.005]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
LS-BSC6-[3.005-6/0.005]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-BSC8-[4.005-8/0.005]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-BSC10-[6.005-10/0.005]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-BSC12-[8.005-12/0.005]-[6-36/0.5]-[F,T] |
LS-SEM3-[0.3-3/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
LS-SEM4-[2.01-4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
LS-SEM6-[3.01-6/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-SEM8-[4.01-8/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-SEM10-[6.01-10/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-SEM12-[8.01-12/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SEM3-[0.3-3/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
SEM4-[2.01-4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
SEM6-[3.01-6/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
SEM8-[4.01-8/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
SEM10-[6.01-10/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
SEM12-[8.01-12/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SEM16-[10.01-16/0.01]-[8-48/0.5]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.3 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.005 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.005 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.005 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.005 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.005 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.005 ~ 16 | 8 ~ 48 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.3 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 80 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.005 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.005 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.005 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.005 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | เจาะรูบอส | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.005 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.3 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.01 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.3 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.01 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.005 มม. การกำหนดส่วนเพิ่ม | ความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ||||||
BSC | LS-BSC | |||||
BSC LS-BSC (ก้านยาว) | 3 | 0.300 or more 0.500 | 0.5 or more 1.0 | T (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>P. 608 | 40 | 60 |
0.505 or more 1.500 | 0.5 or more 5.0 | 40 | 60 | |||
1.505 or more 2.000 | 0.5 to 10.0 | 40 | 60 | |||
2.005 or more 3.000 | 0.5 to 15.0 | 40 | 60 | |||
4 | 2.005 or more 4.000 | 0.5 to 20.0 | 50 | 80 | ||
6 | 3.005 or more 6.000 | 3.0 to 24.0 | 60 | 90 | ||
8 | 4.005 or more 8.000 | 4.0 to 28.0 | 60 | 90 | ||
10 | 6.005 to 10.000 | 5.0 to 35.0 | 80 | 120 | ||
12 | 8.005 to 12.000 | 6.0 to 36.0 | 80 | 120 | ||
16 | 10.005 to 16.000 | 8.0 to 48.0 | 100 | - |
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ||||||
SEM | LS-SEM | |||||
SEM LS-SEM (ก้านยาว) | 3 | 0.30 to 0.50 | 0.5 to 1.0 | T (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>P. 608 | 40 | 60 |
0.51 to 1.50 | 0.5 to 5.0 | 40 | 60 | |||
1.51 to 2.00 | 0.5 to 10.0 | 40 | 60 | |||
2.01 to 3.00 | 0.5 to 15.0 | 40 | 60 | |||
4 | 2.01 to 4.00 | 0.5 to 20.0 | 50 | 80 | ||
6 | 3.01 to 6.00 | 3.0 to 24.0 | 60 | 90 | ||
8 | 4.01 to 8.00 | 4.0 to 28.0 | 60 | 90 | ||
10 | 6.01 to 10.00 | 5.0 to 35.0 | 80 | 120 | ||
12 | 8.01 to 12.00 | 6.0 to 36.0 | 80 | 120 | ||
16 | 10.01 to 16.00 | 8.0 to 48.0 | 100 | - |
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง