(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดมีคมสองด้านเหมาะสำหรับประตูตัดขอบบนแม่พิมพ์ ยาง
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย D 0.01 มม. สามารถกำหนดหน่วยได้
· สามารถระบุ มุม รวม θ ในหน่วย 1°
รหัสสินค้า |
---|
SVKWC6-[0.4-1/0.01]-[60-90/1] |
SVKWC8-[0.4-1/0.01]-[60-90/1] |
SVKWC10-[0.4-1/0.01]-[60-90/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | มุม(θ) (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางปลาย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด l θ60° (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด l θ70° (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด l θ80° (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด l θ90° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 ~ 90 | 0.4 ~ 1 | 60 | 4.3 ถึง 4.7 | 3.5 ถึง 3.9 | 2.9 ถึง 3.2 | 2.5 ถึง 2.7 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 ~ 90 | 0.4 ~ 1 | 60 | 6.0 ถึง 6.4 | 4.9 ถึง 5.3 | 4.1 ถึง 4.4 | 3.5 ถึง 3.7 | ||
- | CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 ~ 90 | 0.4 ~ 1 | 80 | 7.7 ถึง 8.2 | 6.4 ถึง 6.7 | 5.3 ถึง 5.6 | 4.5 ถึง 4.7 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | มุมคู่ θ การกำหนดเพิ่มขึ้น 1° | ความยาวของใบมีด ℓ | ความยาวโดยรวม L | ||||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ||||||||
θ60° | θ70° | θ80° | θ90° | |||||
SVKWC | 6 | 0.40 to 1.00 | 60° ~ 90° | 4.3 to 4.7 | 3.5 to 3.9 | 2.9 to 3.2 | 2.5 to 2.7 | 60 |
8 | 6.0 to 6.4 | 4.9 to 5.3 | 4.1 to 4.4 | 3.5 to 3.7 | 60 | |||
10 | 7.7 to 8.2 | 6.4 to 6.7 | 5.3 to 5.6 | 4.5 to 4.7 | 80 |
วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง