1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง / ยาว / ไม่เคลือบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 4 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 596.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผง ผงเหล็กไฮสปีด แบบเหลี่ยม ยาว ชนิดไม่เคลือบ ความ ร่องยาว ยาว 4 ร่อง ชนิดที่คาดหวังได้ถึง ความทนทาน
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด ผง 4 ร่อง / แบบธรรมดา / ไม่เคลือบ รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
PM-EM4L3
PM-EM4L4
PM-EM4L5
PM-EM4L6
PM-EM4L7
PM-EM4L8
PM-EM4L10
PM-EM4L12
PM-EM4L16
PM-EM4L18
PM-EM4L20
PM-EM4L25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 620.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 31566015°

฿ 596.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 42086015°

฿ 600.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 52586015°

฿ 624.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 62586015°

฿ 754.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 735107515°

฿ 724.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 835107515°

฿ 782.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10451090-

฿ 1,014.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 125512105-

฿ 1,609.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 166516120-

฿ 2,035.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 186516120-

฿ 2,279.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 207520140-

฿ 3,910.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 259025160-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด ผง 4 ร่อง / แบบธรรมดา / ไม่เคลือบ รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
PM-EM4L

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
3156015°6
4206015°8
5256015°8
6256015°8
7357515°10
8357515°10
9459015°10
10459010
125510512
145511015°16
166512016
186512016
207514020
259016025
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.02