(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนเกตใต้น้ำ
· สามารถเลือก วัสดุฐาน ได้จาก 3 ประเภท: คาร์ไบด์ ผงเหล็กไฮสปีด เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รหัสสินค้า |
---|
C-SMGC6-[20,30,45,60] |
C-SMGC8-[20,30,45,60] |
C-SMGC10-[20,30,45,60] |
PM-SMGC6-[10,15,20,30,45,60] |
PM-SMGC8-[10,15,20,30,45,60] |
PM-SMGC10-[10,15,20,30,45,60] |
SMGC6-[10,15,20,30,45,60] |
SMGC8-[10,15,20,30,45,60] |
SMGC10-[10,15,20,30,45,60] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | มุม (θ) (°) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ60° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ45° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ30° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ20° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ15° (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓθ10° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | คาร์ไบด์ | 6 | 20 | 5 | 7 | 10.8 | 16.4 | - | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | คาร์ไบด์ | 8 | 20 | 6.8 | 9.4 | 14.6 | 22.1 | - | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | คาร์ไบด์ | 10 | 20 | 8.8 | 11.8 | 18.3 | 27.8 | - | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 6 | 10 ~ 20 | 5 | 7 | 10.8 | 16.4 | 22 | 33.1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 8 | 10 ~ 20 | 6.8 | 9.4 | 14.6 | 22.1 | 29.6 | 44.6 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 10 | 10 ~ 20 | 8.8 | 11.8 | 18.3 | 27.8 | 37.2 | 56 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | 6 | 10 | 5 | 7 | 10.8 | 16.4 | 22 | 33.1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | 8 | 10 | 6.8 | 9.4 | 14.6 | 22.1 | 29.6 | 44.6 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | 10 | 10 | 8.8 | 11.8 | 18.3 | 27.8 | 37.2 | 56 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | มุมคู่ θ (เลือก) | \r\nความยาว ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||
θ20° | \r\nθ30° | \r\nθ45° | \r\nθ60° | \r\n||||
C-SMGC (คาร์ไบด์) | \r\n6 | \r\n20° 30° 45° 60° | \r\n16.4 | \r\n10.8 | \r\n7.0 | \r\n5.0 | \r\n100 | \r\n
8 | \r\n22.1 | \r\n14.6 | \r\n9.4 | \r\n6.8 | \r\n|||
10 | \r\n27.8 | \r\n18.3 | \r\n11.8 | \r\n8.8 | \r\n
[ ! ] ชนิดไม่เคลือบ เนื่องจากการเคลือบผิว ทำให้รักษา ความแม่นยำยาก
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | มุมคู่ θ (เลือก) | \r\nความยาว ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|||||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||||
θ10° | \r\nθ15° | \r\nθ20° | \r\nθ30° | \r\nθ45° | \r\nθ60° | \r\n||||
PM-SMGC (ผงเหล็กไฮสปีด (HSS)) SMGC (เหล็กไฮสปีด(HSS)) | \r\n6 | \r\n10° 15° 20° 30° 45° 60° | \r\n33.1 | \r\n22.0 | \r\n16.4 | \r\n10.8 | \r\n7.0 | \r\n5.0 | \r\n100 | \r\n
8 | \r\n44.6 | \r\n29.6 | \r\n22.1 | \r\n14.6 | \r\n9.4 | \r\n6.8 | \r\n|||
10 | \r\n56.0 | \r\n37.2 | \r\n27.8 | \r\n18.3 | \r\n11.8 | \r\n8.8 | \r\n
[ ! ] ชนิดไม่เคลือบ เนื่องจากการเคลือบผิว ทำให้รักษา ความแม่นยำยาก
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง