(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัตถุ ที่จำเป็นสำหรับร่องรางเลื่อนพลาสติก
· เลือก มุม เดียว θ 5°· 7°· 10°· 15° ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุมเดียว (ระดับ) | ปลาย R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม l (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,934.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 3,708.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 2,494.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 1.5 | 4 | 6 | 45 | ||
฿ 4,087.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 1.5 | 4 | 6 | 45 | ||
฿ 2,784.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 1.5 | 4 | 6 | 45 | ||
฿ 2,972.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 1.5 | 4 | 6 | 45 | ||
฿ 3,152.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 1.25 | 3.5 | 4 | 40 | ||
฿ 3,454.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 1.25 | 3.5 | 4 | 40 | ||
฿ 2,400.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1.25 | 3.5 | 4 | 40 | |
฿ 3,539.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 1.25 | 3.5 | 4 | 40 | ||
฿ 2,658.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 1.75 | 4.5 | 6 | 50 | ||
฿ 2,941.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 1.75 | 4.5 | 6 | 50 | ||
฿ 3,111.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 1.75 | 4.5 | 6 | 50 | ||
฿ 2,721.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 2 | 5 | 6 | 50 | ||
฿ 3,237.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 2 | 5 | 6 | 50 | ||
฿ 3,841.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 2 | 5 | 6 | 50 | ||
฿ 3,464.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 2.5 | 6 | 8 | 65 | ||
฿ 3,881.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 2.5 | 6 | 8 | 65 | ||
฿ 4,171.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 2.5 | 6 | 8 | 65 | ||
฿ 4,081.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 3 | 7 | 10 | 75 | ||
฿ 4,456.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 3 | 7 | 10 | 75 | ||
฿ 6,157.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 4 | 9 | 12 | 75 | ||
฿ 5,625.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 4 | 9 | 12 | 75 | ||
฿ 5,225.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 4 | 9 | 12 | 75 |
กำลังโหลด …
หมายเลขรุ่น | มุม เดียว θ (เลือก) | ความยาวของใบกัด ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม d | |
ปลาย R | |||||
RTBEM | 1 | 3 | 40 | 4 | |
1.25 | 3.5 | 40 | 4 | ||
1.5 | 5° | 4 | 45 | 6 | |
1.75 | 7° | 4.5 | 50 | 6 | |
2 | 10° | 5 | 50 | 6 | |
2.5 | 15° | 6 | 65 | 8 | |
3 | 7 | 75 | 10 | ||
4 | 9 | 75 | 12 |
วัสดุ | คาร์ไบด์ | มุม บิด | แรงบิด มาตรฐาน 30° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง