(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด ใบมีดลบคม มีด การทําแชมเฟอร์ มีประสิทธิภาพสำหรับการประหยัดแรงงาน กระบวนการแปรรูป
รหัสสินค้า |
---|
LS-SSCMEM4-3-[2-15/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
LS-SSCMEM6-[3.01-5/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,T] |
LS-SSCMEM8-[4.01-7/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
LS-SSCMEM10-[6.01-9/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
LS-SSCMEM12-[8.01-11/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SSCMEM4-3-[2-15/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SSCMEM6-[3.01-5/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,T] |
SSCMEM8-[4.01-7/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SSCMEM10-[6.01-9/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SSCMEM12-[8.01-11/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,T] |
SSCMEM16-[10.01-15/0.01]-[8-45/0.5]-[0.5-2.99/0.01]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | ความกว้าง ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์ (ซม.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 3 | 2 ~ 15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.49 | 3.01 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 4.01 ~ 7 | 4 ~ 26 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 6.01 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 8.01 ~ 11 | 6 ~ 34 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 3 | 2 ~ 15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.49 | 3.01 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 4.01 ~ 7 | 4 ~ 26 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 6.01 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.99 | 8.01 ~ 11 | 6 ~ 34 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 2.99 | 10.01 ~ 15 | 8 ~ 45 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
SSCMEM / LS-SSCMEM (ก้านยาว)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D เพิ่มขึ้น 0.01 มม. ชื่อ | \r\nความยาวของใบมีด ℓ เพิ่มขึ้น 0.5 มม. ชื่อ | \r\nคม ใบมีดลบคม กว้างซม เพิ่มขึ้น 0.01 มม. ชื่อ | \r\nรูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (เลือก) | \r\nส่วน ใบมีดลบคม ℓ1 | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|
SSCMEM | \r\nLS-SSCMEM | \r\n||||||
4 | \r\n3.00 | \r\n2.0 to 15.0 | \r\n0.50 ≤ ซม. ≤ (dD)/ 2 | \r\nT (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>ป. 608 | \r\nℓ1 = ℓ + CM | \r\n50 | \r\n80 | \r\n
6 | \r\n3.01 to 5.00 | \r\n3.0 to 22.0 | \r\n60 | \r\n90 | \r\n|||
8 | \r\n4.01 to 7.00 | \r\n4.0 to 26.0 | \r\n60 | \r\n90 | \r\n|||
10 | \r\n6.01 to 9.00 | \r\n5.0 to 33.0 | \r\n80 | \r\n120 | \r\n|||
12 | \r\n8.01 to 11.00 | \r\n6.0 to 34.0 | \r\n80 | \r\n120 | \r\n|||
16 | \r\n10.01 to 15.00 | \r\n8.0 to 45.0 | \r\n100 | \r\n- | \r\n
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ | ส่วนที่ตัดℓ1(มิลลิเมตร) | ℓ1 = ℓ + CM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง