(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์เคลือบเพชรพรีเมี่ยมมีจำหน่ายในราคาที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
DAC-GREM2L1 |
DAC-GREM2L2 |
DAC-GREM2L3 |
DAC-GREM2L4 |
DAC-GREM2L6 |
DAC-GREM2L8 |
DAC-GREM2L10 |
DAC-GREM2L12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,250.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 5 | 4 | 75 | 10 | 0.9 | ||
฿ 11,250.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 10 | 4 | 75 | 20 | 1.9 | ||
฿ 9,217.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 15 | 4 | 75 | 30 | 2.9 | ||
฿ 6,822.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 20 | 4 | 100 | 40 | 3.9 | ||
฿ 4,125.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 30 | 6 | 150 | 60 | 5.8 | ||
฿ 6,571.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 40 | 8 | 160 | 70 | 7.8 | ||
฿ 7,969.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 10 | 180 | 80 | 9.7 | ||
฿ 9,599.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 60 | 12 | 200 | 85 | 11.7 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวใต้คอ ℓ1 | \nความยาวฟัน ℓ | \nใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n||||||
DAC-GREM2L | \n1 | \n10 | \n5 | \n0.9 | \n75 | \n4 | \n
2 | \n20 | \n10 | \n1.9 | \n75 | \n4 | \n|
3 | \n30 | \n15 | \n2.9 | \n75 | \n4 | \n|
4 | \n40 | \n20 | \n3.9 | \n100 | \n4 | \n|
6 | \n60 | \n30 | \n5.8 | \n150 | \n6 | \n|
8 | \n70 | \n40 | \n7.8 | \n160 | \n8 | \n|
10 | \n80 | \n50 | \n9.7 | \n180 | \n10 | \n|
12 | \n85 | \n60 | \n11.7 | \n200 | \n12 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● พื้นผิว มีการ เคลือบเพชร มี ความแข็ง เทียบเท่ากับเพชรธรรมชาติมอบ ความทนทาน พิเศษเมื่อใช้กับ สีทา, น้ำมันชักเงา เรซิ่น อะลูมิเนียม ทองแดง และ วัสดุอื่น ๆ
● ความ ฟันยาว ยาวยังช่วยให้การแกะสลักลึก
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง