1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ คาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส ใบมีด 2 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • SUS
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,841.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟลุตเกลียวช่วยยับยั้งการเกิดเสี้ยนในการลบมุม SUS ที่ยากต่อการตัด ฯลฯ

ดอกลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ TS TS สำหรับการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส, 2 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-FMS-MEM2N3
TSC-FMS-MEM2N4
TSC-FMS-MEM2N6
TSC-FMS-MEM2N8
TSC-FMS-MEM2N10
TSC-FMS-MEM2N12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความยาวขลุ่ยℓ ความยาวรวม L

฿ 1,841.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 330.81.150

฿ 2,055.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 440.81.650

฿ 2,516.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6612.560

฿ 3,090.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8813.560

฿ 3,855.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101014.565

฿ 4,994.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121215.575

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ TS TS สำหรับการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส, 2 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

หมายเลข รุ่น   มุม คู่
θ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
D1
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-FMS-MEM2N 3 90° 0.8 1.1 50 3
4 90° 0.8 1.6 50 4
6 90° 1 2.5 60 6
8 90° 1 3.5 60 8
10 90° 1 4.5 65 10
12 90° 1 5.5 75 12


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มันใช้ ใบมีดลบคม แบบขดลวดโดยเน้นที่ความคมที่ตัดการสร้างเสี้ยนหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทำให้ พื้นผิว การทำงานสะอาด
การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงและ ความแข็ง สูง มันทำให้ อายุการใช้งาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ วัสดุ งาน SUS

[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบร่องแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบเฉพาะของมิซูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน มุม คู่ (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว Ts ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 – -0.02
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D