(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การประมวลผลรัศมีมุมคุณภาพสูงอย่างง่ายดาย
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D | ความยาวรวม L | ความยาวใต้คอℓ | เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,043.87 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.1 | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.8 | |
฿ 1,858.06 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.2 | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 1 | |
฿ 1,672.26 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.3 | 4 | 0.5 | 50 | 2 | 1.2 | |
฿ 1,672.26 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.4 | 4 | 0.5 | 50 | 2 | 1.4 | |
฿ 1,474.84 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.5 | 4 | 0.5 | 50 | 2.5 | 1.6 | |
฿ 1,254.19 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.6 | 4 | 0.5 | 50 | 3 | 1.8 | |
฿ 1,319.65 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.7 | 4 | 0.5 | 50 | 3 | 2 | |
฿ 1,254.19 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.8 | 4 | 0.8 | 50 | 4 | 2.5 | |
฿ 1,259.16 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.9 | 4 | 0.8 | 50 | 4 | 2.7 | |
฿ 2,134.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.15 | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.9 | ||
฿ 1,777.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.25 | 4 | 0.5 | 50 | 2 | 1.1 | ||
฿ 1,705.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.35 | 4 | 0.5 | 50 | 2 | 1.3 | ||
฿ 1,376.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.55 | 4 | 0.5 | 50 | 2.5 | 1.7 | ||
฿ 1,263.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 4 | 0.5 | 50 | 3 | 2.1 | ||
฿ 1,392.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.85 | 4 | 0.8 | 50 | 4 | 2.6 | ||
฿ 1,263.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.95 | 4 | 0.8 | 50 | 4.5 | 2.8 | ||
฿ 1,440.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 4 | 0.8 | 50 | 4.5 | 2.9 | |
฿ 1,463.51 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.5 | 6 | 1.5 | 50 | 7 | 4.6 | |
฿ 1,347.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.25 | 4 | 0.8 | 50 | 5 | 3.4 | ||
฿ 1,661.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.75 | 6 | 1.5 | 50 | 7 | 5.1 | ||
฿ 1,440.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 8 | 5.6 | |
฿ 2,185.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | 8 | 1.5 | 60 | 10 | 6.6 | ||
฿ 2,193.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 8 | 1.5 | 60 | 11 | 7.6 | ||
฿ 1,902.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | 10 | 2 | 60 | 15 | 9.1 | ||
฿ 1,902.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 10 | 1.9 | 60 | 15 | 10 | ||
฿ 2,382.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 12 | 2 | 65 | 16 | 11.1 | ||
฿ 2,366.04 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 12 | 1.9 | 65 | 18 | 12 |
กำลังโหลด …
รหัสโมเดล | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย D | \r\nความยาวใต้คอ ℓ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ D1 | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน d | \r\n
เส้นโค้งด้านใน | \r\n||||||
TSC-CREM | \r\n0.1 | \r\n0.5 | \r\n1.5 | \r\n0.8 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n
0.15 | \r\n0.5 | \r\n1.5 | \r\n0.9 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.2 | \r\n0.5 | \r\n1.5 | \r\n1.0 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.25 | \r\n0.5 | \r\n2.0 | \r\n1.1 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.3 | \r\n0.5 | \r\n2.0 | \r\n1.2 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.35 | \r\n0.5 | \r\n2.0 | \r\n1.3 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.4 | \r\n0.5 | \r\n2.0 | \r\n1.4 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.45 | \r\n0.5 | \r\n2.5 | \r\n1.5 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.5 | \r\n0.5 | \r\n2.5 | \r\n1.6 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.55 | \r\n0.5 | \r\n2.5 | \r\n1.7 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.6 | \r\n0.5 | \r\n3.0 | \r\n1.8 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.65 | \r\n0.5 | \r\n3.0 | \r\n1.9 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.7 | \r\n0.5 | \r\n3.0 | \r\n2.0 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.75 | \r\n0.5 | \r\n3.0 | \r\n2.1 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.8 | \r\n0.8 | \r\n4.0 | \r\n2.5 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.85 | \r\n0.8 | \r\n4.0 | \r\n2.6 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.9 | \r\n0.8 | \r\n4.0 | \r\n2.7 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
0.95 | \r\n0.8 | \r\n4.5 | \r\n2.8 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
1 | \r\n0.8 | \r\n4.5 | \r\n2.9 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
1.25 | \r\n0.8 | \r\n5.0 | \r\n3.4 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
1.5 | \r\n1.5 | \r\n7.0 | \r\n4.6 | \r\n50 | \r\n6 | \r\n|
1.75 | \r\n1.5 | \r\n7.0 | \r\n5.1 | \r\n50 | \r\n6 | \r\n|
2 | \r\n1.5 | \r\n8.0 | \r\n5.6 | \r\n50 | \r\n6 | \r\n|
2.5 | \r\n1.5 | \r\n10.0 | \r\n6.6 | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
3 | \r\n1.5 | \r\n11.0 | \r\n7.6 | \r\n60 | \r\n8 | \r\n|
3.5 | \r\n2.0 | \r\n15.0 | \r\n9.1 | \r\n60 | \r\n10 | \r\n|
4 | \r\n1.9 | \r\n15.0 | \r\n10 | \r\n60 | \r\n10 | \r\n|
4.5 | \r\n2.0 | \r\n16.0 | \r\n11.1 | \r\n65 | \r\n12 | \r\n|
5 | \r\n1.9 | \r\n18.0 | \r\n12 | \r\n65 | \r\n12 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
● มีการเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าการเคลือบทั่วไป ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
ใช้ | การทําแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | Ts | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ±0.01 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง