(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุม (ไม่สามารถทำ ร่อง V ได้เนื่องจากไม่มีร่องตัดที่ ปลาย)
· ฟันเฟืองช่วยให้สามารถตัดแบบเอียง รูปทรง และแบบเกลียวได้
· รูปทรง 3 ร่อง ช่วยให้อัตราป้อนงานดีขึ้นถึง 1.5 เท่าของประเภท 2 ร่อง
· มี มุมเอียงของฟันเกลียว บนร่องฟันเฟือง
· สามารถใช้เป็น เครื่องมือลบคม
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
TSC-MEM3S3-90 |
TSC-MEM3S4-90 |
TSC-MEM3S6-90 |
TSC-MEM3S8-90 |
TSC-MEM3S10-90 |
TSC-MEM3S12-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D | ความยาวขลุ่ยℓ | ความยาวรวม L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,370.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 3 | 0.3 | 6 | 50 | ||
฿ 3,629.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 4 | 0.4 | 8 | 50 | ||
฿ 2,338.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 6 | 0.6 | 12 | 50 | |
฿ 2,628.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | 0.8 | 16 | 55 | ||
฿ 4,917.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 10 | 1 | 20 | 65 | ||
฿ 6,712.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 12 | 1.2 | 24 | 75 |
กำลังโหลด …
รหัสโมเดล | \r\n\r\n | มุมที่ทำการลบ θ | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความหนาแกนปลาย D1 | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน d | \r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\n||||||
TSC-MEM3S | \r\n3 | \r\n90° | \r\n6 | \r\n0.3 | \r\n50 | \r\n3 | \r\n
4 | \r\n90° | \r\n8 | \r\n0.4 | \r\n50 | \r\n4 | \r\n|
6 | \r\n90° | \r\n12 | \r\n0.6 | \r\n50 | \r\n6 | \r\n|
8 | \r\n90° | \r\n16 | \r\n0.8 | \r\n55 | \r\n8 | \r\n|
10 | \r\n90° | \r\n20 | \r\n1.0 | \r\n65 | \r\n10 | \r\n|
12 | \r\n90° | \r\n24 | \r\n1.2 | \r\n75 | \r\n12 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
● เหมาะสำหรับการลบมุม ( ปลาย ไม่มีคมตัด จึงไม่สามารถใช้สำหรับการกลึงร่อง Vได้)
● มี ใบมีดลบคมรอบข้างที่ช่วยให้สามารถตัดแนวเอียง แนวเส้น และแนวเกลียวได้
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● รูปทรง ใบมีดลบคม 3 ฟัน เพิ่มอัตราป้อน 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับ รุ่น 2 ฟัน
● ใบมีดลบคม มีดรอบข้างมีการบิดตัวเพื่อให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้ตามรูปด้านบน
● สามารถใช้เป็น เครื่องมือลบคม ได้
ใช้ | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน | มุม คู่ (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | Ts | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 – -0.02 |
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง