1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเฟล็กซ์พลาสติก ข้อต่อ (แบบตรง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • IEC
  • IP67
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น



● สกรู เป็นแบบ CTG (PF) และขนาด PG มาตรฐาน DIเยอรมัน
● ติดตั้งแผงได้โดยใช้ น็อตล็อค มา
● มาตรฐาน UL หมายเลข E86359
● โครงสร้างในการป้องกัน IP67

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์แบบตรง สำหรับ ปลอกครอบป้องกัน เรซิ่น RF ซีรีส์สามารถติดตั้งบนแผงโดยใช้ น็อตล็อค ที่ให้มา

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ความเผื่อ ± 0.2
รุ่นท่อที่ใช้งานได้
หน้าสินค้า
ขนาดสกรูค่าต่ำสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
⌀A
ค่าสูงสุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
⌀B
สกรู
ความยาว
C
ความยาวรวม
D
หกเหลี่ยม
ด้านตรงข้าม
น้ำหนัก
(กรัม)
สกรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
⌀G
พาแนล
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
RQG9-PF16RF-9CTG1610.0271439.0184.520.921
RQG11-PF16RF-1112.541.0216
RQG16-PF16RF-1616.029.545.52710
RQG21-PF22RF-21CTG2220.53748.0341426.427
RQG29-PF28RF-29CTG2827.5441652.0402233.234
RQG36-PF36RF-36CTG3635.0521857.0493141.942.5
RQG48-PF54RF-48CTG5448.5662160.5604259.660
RQG-P7RF-7PG77.0171032.515.53.512.513
RQG-PG9RF-9PG910.02035.0184.515.215.5
RQG-PG11RF-11PG1112.52337.021618.619
RQG-PG16RF-16PG1617.029.51243.5271022.523
RQG-PG21RF-21PG2123.53746.0341428.329
RQG-PG29RF-29PG2930.54448.0402237.037.5
RQG-PG36RF-36PG3636.55250.5493147.047.5
RQG-PG48RF-48PG4848.5641554.0604259.360

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

วัสดุ6 ไนล่อน UL94V-0
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-30°C ถึง +100°C
มาตรฐานที่เหมาะสมIEC204 CDIN ED60204
สีสีดำ
ระดับการป้องกันIP67
รหัสสินค้า
RQG9-PF16
RQG11-PF16SALE
RQG16-PF16
RQG21-PF22
RQG29-PF28
RQG36-PF36
RQG48-PF54
RQG-P7SALE
RQG-PG9SALE
RQG-PG11
RQG-PG16
RQG-PG21
RQG-PG29
RQG-PG36SALE
RQG-PG48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู สายยาง กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง แผง
(Ф (มม.))

฿ 144.33

CABLE ACCESSORY 2 ชิ้น 3 วัน 10CTG16RF-921

฿ 153.14

฿ 75.22

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10CTG16RF-1121

฿ 159.01

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10CTG16RF-1621

฿ 212.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10CTG22RF-2127

฿ 257.66

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10CTG28RF-2934

฿ 425.81

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10CTG36RF-3642.5

฿ 540.72

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10CTG54RF-4860

฿ 144.33

฿ 87.78

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PG7RF-713

฿ 144.33

฿ 104.26

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PG9RF-915.5

฿ 153.14

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน 10PG11RF-1119

฿ 159.01

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน 10PG16RF-1623

฿ 212.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PG21RF-2129

฿ 257.66

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PG29RF-2937.5

฿ 437.94

฿ 238.55

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PG36RF-3647.5

฿ 570.06

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน 10PG48RF-4860

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ 6 ไนลอน วัสดุ 6 ไนล่อน UL94V-0
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) −30 to 100 สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC204 CDIN ED60204 สี สีดำ