(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบสวมเร็ว JN1
รุ่น | ชนิด | สายไฟที่รองรับการใช้งาน | คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน | |
AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | |||
JN1-22-22P-PKG100 | ขาพิน (ตัวผู้) | 25 to 21 | 0.16 to 0.41 | JN1HS or more (รีเลย์) |
JN1-22-22S-PKG100 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | JN1DS to, JN1FS or more (แบบตรง / มุมฉาก) | ||
JN1-22-26P-PKG100 | ขาพิน (ตัวผู้) | 28 to 26 | 0.08 to 0.13 | JN1HS or more (รีเลย์) |
JN1-22-26S-PKG100 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | JN1DS to, JN1FS or more (แบบตรง / มุมฉาก) |
รหัสสินค้า |
---|
JN1-22-22P-PKG100 |
JN1-22-22S-PKG100 |
JN1-22-26P-PKG100 |
JN1-22-26S-PKG100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ | รูปทรง หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 to 21 | ตัวผู้ | |
฿ 578.57 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 to 21 | ตัวเมีย | |
฿ 537.19 ฿ 344.93 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 to 26 | ตัวผู้ | ||
฿ 565.49 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 28 to 26 | ตัวเมีย |
กำลังโหลด …
ขั้วต่อขนาดเล็ก แบบวันทัช กันน้ำ สำหรับเซอร์โว (JN1)
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nสเปครายการ | \nสเปค และประสิทธิภาพ | \n|
---|---|---|
10 แกน | \n4 แกน | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A / แกน (หน้าสัมผัส ขนาด # 22) | \n5 A / แกน (หน้าสัมผัส ขนาด # 20) | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n200 V AC | \n200 VAC (ระดับมลภาวะ 3, ช่วงแรงดันไฟเกิน III) | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n900 VAC (1 นาที) | \n2,000 VAC (1 นาที) | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ ขึ้นไป (ใช้ 500 VDC) | \n1,000 MΩ ขึ้นไป (ใช้ 500 VDC) | \n
ประสิทธิภาพการกันน้ำ | \nIP67 | \nIP67 | \n
สูญญากาศ (กันน้ำ แยกกัน) | \n— | \n2.9 x 104 PA (1 นาที) โดยไม่มีการรั่วไหล | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-20°C to +100°C | \n-20°C to +100°C | \n
สเปคการเชื่อมต่อ | \nเต้ารับ: ผ่านรู ปลั๊ก: การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คีมย้ำ (AWG #20 ถึง #28) | \n เต้ารับ : การเชื่อมต่อสายไฟแบบบัดกรี (0.75 มม.2 หรือน้อยกว่า) ปลั๊ก : การเชื่อมต่อสายไฟแบบบัดกรี (1.25 มม.2 หรือน้อยกว่า) | \n
รายละเอียดจำเพาะของสินค้า | \nJACS-5119 | \nJACS-5119-2 | \n
คู่มือการใช้งาน | \nJAHL-5119 | \nJAHL-5119 | \n
อายุการใช้งานสวมและการถอด | \n500 ครั้ง | \n500 ครั้ง | \n
\n | ชิ้นส่วนประกอบ | \nวัสดุ / การขัด | \n
---|---|---|
เต้ารับ | \nฉนวน ขาพิน | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n
ขาพินหน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมอัลลอยด์ / ชุบทอง (10 คอร์), ชุบผิวเงิน (4 คอร์) | \n|
รีเลย์ เต้ารับ | \n ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n
นัทประกอบ | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
ปลายระฆัง แบบตรง | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
โอริง | \nยางสังเคราะห์ | \n|
บุชชิ่ง | \nยางสังเคราะห์ (เฉดสี: ดำ / เทา) | \n|
นัทสายดิน | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
ขาพิน หน้าสัมผัส (# 22) | \nชุบผิวทอง | \n|
ขาพิน หน้าสัมผัส (# 20) | \nชุบผิวเงิน | \n|
ปลั๊ก | \nฉนวนไฟฟ้า หน้า | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n
ฉนวนไฟฟ้า ด้านหลัง | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
นัทข้อต่อ | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
นัทประกอบ | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
ปลายระฆัง แบบงอ | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
ปลายระฆัง แบบตรง | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
โอริง | \nยางสังเคราะห์ | \n|
บุชชิ่ง | \nยางสังเคราะห์ (เฉดสี: ดำ / เทา) | \n|
นัทสายดิน | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n|
สปริง | \nสเตนเลส | \n|
สปริงพิน | \nสเตนเลส | \n|
ช่องเสียบหน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมอัลลอยด์ / ชุบทอง (10 คอร์), ชุบผิวเงิน (4 คอร์) | \n
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J · K · L | J ·· K L | JN1 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง