1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ พร้อม คอนเนคเตอร์ PCS ชนิด มุม มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI (พร้อม คอนเนคเตอร์ Honda Tsushin Kogyo)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ประหยัดพื้นที่
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
  • ตะกั่วบัดกรี
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบครึ่ง พิทช์ Honda Tsushin Kogyo PCS ซีรีส์
● สายไฟ ผลิตโดย บริษัท Keyence ที่ รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ FA เช่น จอแสดงผล โปรแกรมได้ ฯลฯ
● ฮูดของตัวเชื่อมต่อเป็น รุ่น มุมและการใช้สายเคเบิลแบบบางช่วยให้ประหยัดพื้นที่


·ไม่เหมาะกับคอนเนคเตอร์ PCR โปรดระวัง.
·ความยาว เปลือก เปลือกสามารถกำหนดให้เป็นบริการ การปรับแต่งเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีขั้วหรือ หลอด มาร์ค ท่อ/ สายยาง เท่านั้น
·ไม่รองรับการระบุความยาวของ สายไฟ สายดิน ด์ด้าน คอนเนคเตอร์
·เมื่อใช้กับ จอแสดงผล โปรแกรมได้ของ Keyence คุณจะต้องระบุหมายเลขที่กำหนดเอง 
 
อุปกรณ์สายไฟ และ ขดลวด >> คลิกที่นี่
หน้าองค์ประกอบ >> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ใช้ในอุปกรณ์ FA เช่น จอสัมผัส

สเปค

วัตถุประสงค์ทั่วไปของ EMI สำหรับการ วัด รุ่น มุม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ทั่วไปของ EMI สำหรับการ วัด รุ่น มุม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความยาวที่กำหนด (m)ถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
ความเผื่อ+20 มม+50 มม+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด

* ความเผื่อ ของ ความยาวที่กำหนด เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

 

วัตถุประสงค์ทั่วไปของ EMI สำหรับการ วัด รุ่น มุม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ทั่วไปของ EMI สำหรับการ วัด รุ่น มุม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
NPCS-SA-A-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SA-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SA-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SA-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAD9P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAD9S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAD25P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAD25S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAMD6-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SAMD8-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SARJ-D-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SAS-A-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAS-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAS-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAS-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAT-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAT-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAT-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAY-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAY-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAY-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SB-A-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SB-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SB-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SB-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBD9P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBD9S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBD25P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBD25S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBMD6-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SBMD8-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SBRJ-D-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SBS-A-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBS-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBS-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBS-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBT-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBT-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBT-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBY-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBY-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBY-SB-36-[0.2-50/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
โล่กำบัง สีของ สายไฟ สายคู่บิดเกลียว ทิศทางการ อุปกรณ์สายไฟ สายไฟ ( คอนเนคเตอร์ CN1) สายไฟ ชนิด วิธีการยึด คอนเนคเตอร์ รายละเอียด คอนเนคเตอร์ 2 ความยาวที่กำหนด
(ม.)
หมายเหตุ หมายเหตุพิเศษ

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก20301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านซ้ายA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก36301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านซ้ายA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก36302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB-Dsub 9 แกน ตัวผู้0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัวรายละเอียด คอนเนคเตอร์: (CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub9- คอร์/แกน เกลียวนอก

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB-Dsub 9 แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัวรายละเอียด คอนเนคเตอร์: (CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub9- คอร์/แกน ตัวเมีย

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB-Dsub 25 แกน ตัวผู้0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัวรายละเอียด คอนเนคเตอร์: (CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub25- คอร์/แกน เกลียวนอก

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB-Dsub 25 แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัวรายละเอียด คอนเนคเตอร์: (CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub25- คอร์/แกน ตัวเมีย

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม--Cสปริง- ล็อคMiniDIN 6 แกน ตัวผู้0.2 ~ 15CN2 คือ mini DIN-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม--Cสปริง- ล็อคMiniDIN 8 แกน ตัวผู้0.2 ~ 15CN2 คือ mini DIN-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม--Dสปริง- ล็อคโมดูลาร์ RJ110.2 ~ 15CN2 คือ RJ11-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านซ้ายA-PCR20- คอร์/แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย36301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านซ้ายA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB-PCR20- คอร์/แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย36302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete36301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านซ้ายA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete36302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y36301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านซ้ายA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y36302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านซ้ายSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก20301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านขวาA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก36301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านขวาA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก36302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB-Dsub 9 แกน ตัวผู้0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัวรายละเอียด คอนเนคเตอร์: (CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub9- คอร์/แกน เกลียวนอก

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB-Dsub 9 แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัวรายละเอียด คอนเนคเตอร์: (CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub9- คอร์/แกน ตัวเมีย

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB-Dsub 25 แกน ตัวผู้0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัวรายละเอียด คอนเนคเตอร์: (CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub25- คอร์/แกน เกลียวนอก

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB-Dsub 25 แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัวรายละเอียด คอนเนคเตอร์: (CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub25- คอร์/แกน ตัวเมีย

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม--Cสปริง- ล็อคMiniDIN 6 แกน ตัวผู้0.2 ~ 15CN2 คือ mini DIN-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม--Cสปริง- ล็อคMiniDIN 8 แกน ตัวผู้0.2 ~ 15CN2 คือ mini DIN-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม--Dสปริง- ล็อคโมดูลาร์ RJ110.2 ~ 15CN2 คือ RJ11-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านขวาA-PCR20- คอร์/แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย36301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านขวาA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB-PCR20- คอร์/แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย36302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete36301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านขวาA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete36302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y36301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดด้านขวาA--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y20302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y36302 ชั้นสีดำรวมในชุดด้านขวาSB--0.2 ~ 50โปรดดูแคตตาล็อคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเชื่อมต่อและทิศในการเข้าหัว-

กำลังโหลด …

  1. 1

ภาพรวม

● PCS series เป็นอินเทอร์เฟซความหนาแน่นสูงขนาดเล็กที่มีรูปแบบที่หลากหลายและ พิทช์ ระหว่างหน้าสัมผัสได้รับการออกแบบให้มีขนาด 1.27 มม. เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

● โครงสร้างที่แข็งแกร่งสำหรับอินเตอร์เฟส
● ล็อค ด่วนด้วย สปริงล็อค โลหะ
● นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์เสริม ป้องกันข้อผิดพลาดการแทรก
● ออกแบบเพื่อการแทรก / การแยกที่ราบรื่นแม้มีหมายเลข คอร์/แกน ขนาดใหญ่

สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC (RMS)
พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 A
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩหรือมากกว่าที่ 100 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 750 V AC (RMS) (ซีรีย์ PCS)
500 V AC (RMS) (PCS-XE ซีรี่ส์)
ความต้านทานหน้าสัมผัส 35 mΩหรือน้อยกว่า (ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางอย่าง)

ไดอะแกรมการจัดการมิติ / หน้าสัมผัส

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ PCS ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ Honda Tsushin Kogyo รูปทรง คอนเนคเตอร์ มุม
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ โลหะที่ รองรับการใช้งาน EMI
CN1 ตัวเมีย สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL AWG 28