(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ | ฝาครอบด้านบน | ABS (AGH: สีขาวเทา) |
โพลีคาร์บอเนต (ATH: โปร่งใส) | ||
ตัวเครื่อง | ABS (สีเทาสีขาว) | |
ปะเก็น | โฟมโพลียูรีเทน | |
บานพับ | สเตนเลส (SUS304) | |
กลอนล็อค | สเตนเลส (SUS304) | |
ฐานติดตั้ง | เหล็กกล้า (SGCC) | |
ตัวยึด | สเตนเลส (SUS304) | |
ระดับการป้องกัน | IP66 | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | −40°C ถึง +80°C | |
ความหนาเฉลี่ย | 4 mm | |
เกรดความหน่วงไฟ | ABS UL94-HB | |
โพลีคาร์บอเนต UL94-V0 |
[ฝาครอบฟองอากาศด้านบน]
อาจเห็นแอร์บับเบิ้ลในฝาปิดด้านบนแบบใส ซึ่งไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของฝา
สภาพการใช้งานดีตราบเท่าที่มีฟองอากาศที่มีขนาดน้อยกว่า 5 มม. ไม่เกิน 4 ฟอง
[มีบริการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู] กล่องควบคุม พลาสติกขนาดคงที่ กันน้ำ ขนาดกะทัดรัด (แบบฝาปิด) ซีรีส์ KBOXDS
รุ่น | ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |
1 ถึง 9 ชิ้น | 10 ถึง 19 ชิ้น | 20 ถึง 99 ชิ้น | |
KBOXDS-AGH-0811 | — | — | — |
KBOXDS-AGH-0818-1 | — | — | — |
KBOXDS-AGH-0825-1 | — | — | — |
KBOXDS-AGH-1212-S | — | — | — |
KBOXDS-AGH-1212 | — | — | — |
KBOXDS-AGH-1520 | — | — | — |
KBOXDS-AGH-1520-1 | — | — | — |
KBOXDS-AGH-1525 | — | — | — |
KBOXDS-AGH-1525-1 | — | — | — |
KBOXDS-AGH-2020-S | — | — | — |
KBOXDS-AGH-2020 | — | — | — |
รุ่น | ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |
1 ถึง 9 ชิ้น | 10 ถึง 19 ชิ้น | 20 ถึง 99 ชิ้น | |
KBOXDS-ATH-0811 | — | — | — |
KBOXDS-ATH-0818-1 | — | — | — |
KBOXDS-ATH-0825-1 | — | — | — |
KBOXDS-ATH-1212-S | — | — | — |
KBOXDS-ATH-1212 | — | — | — |
KBOXDS-ATH-1520 | — | — | — |
KBOXDS-ATH-1520-1 | — | — | — |
KBOXDS-ATH-1525 | — | — | — |
KBOXDS-ATH-1525-1 | — | — | — |
KBOXDS-ATH-2020-S | — | — | — |
KBOXDS-ATH-2020 | — | — | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,420.92 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 70 | 110 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,864.02 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 85 | 180 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,985.29 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 10 | 80 | 85 | 250 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,981.88 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 125 | 100 | 125 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,845.99 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 125 | 75 | 125 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 2,149.97 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 150 | 100 | 200 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 2,193.12 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 150 | 130 | 200 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 2,229.83 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 150 | 100 | 250 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 2,337.38 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 150 | 130 | 250 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 2,602.08 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | 130 | 200 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 2,530.59 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | 95 | 200 | ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา | |
฿ 1,677.89 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 70 | 110 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 1,942.59 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 85 | 180 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 2,086.21 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 80 | 85 | 250 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 2,025.03 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 125 | 100 | 125 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 1,939.37 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 125 | 75 | 125 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 2,242.71 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 150 | 100 | 200 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 2,350.26 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 150 | 130 | 200 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 2,387.62 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 150 | 100 | 250 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 2,487.44 ฿ 1,069.35 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | 130 | 250 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | ||
฿ 2,859.05 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | 130 | 200 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว | |
฿ 2,823.63 | TERMINAL BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | 95 | 200 | ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABS | ฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | พื้นผิวเหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | มาตรฐาน ตัวแทน | TUV |
ประเภทการล็อค | กุญแจสแน็ป | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง