1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แผงทาสี เหล็กกล้า ดัด 2 ทิศทางตื้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
  • เสื้อใส่ใน
  • MISUMI ดั้งเดิม
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น



·จอแบนที่ช่วยให้เจาะได้หลากหลาย
·มี แปรงทาสี มาตรฐาน 2 สี
·เปลี่ยนเป็นการ สีฝุ่น

·มีรูแขวนสำหรับ การเคลือบผิว ( φ 4-5.2) ที่มุมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตรวจสอบ WOS ( ระบบ สั่งซื้อทางเว็บ) เพื่อดูวันที่จัดส่งที่แน่นอน เช่นเดียวกับเมื่อใช้เว็บไซต์ การออกแบบ ออนไลน์
· คลิกปุ่ม PDF ที่ด้านบนขวาของหน้านี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเจาะและขนาดที่ใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์ยึด
* วัสดุ การเคลือบผิว ได้เปลี่ยนเป็น สีฝุ่น ตั้งแต่การจัดส่งในเดือนมีนาคม 2015 เป็นต้นไปความหนาของ ฟิล์ม อยู่ที่ประมาณ 50 ไมโครมิเตอร์ หนากว่าเดิม
แผงทาสี เหล็กกล้า งอ 2 ทิศทางตื้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่ เพื่อเจาะมิติที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ WOS ( ระบบ สั่งซื้อทางเว็บ) เพื่อดูวันที่จัดส่งที่แน่นอน

 


รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]มีสี การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สี มาตรฐาน 2 สี ทำให้เป็นแผงแบนที่สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูได้หลากหลาย

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

แผงทาสี เหล็กกล้า งอ 2 ทิศทางตื้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
แผงทาสี เหล็กกล้า งอ 2 ทิศทางตื้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค พื้นฐาน

แผง เหล็กกล้า ดัดโค้งงอตื้นแบบ 2 ทิศทาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสสินค้า
NKDAU16-[100-1000/1]-[50-1000/1]-[51-100/1]
NKDAU23-[100-1000/1]-[50-1000/1]-[51-100/1]
NKTD16-[50-1000/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-[G,​K]
NKTD23-[50-1000/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-[G,​K]
NKTDU16-[50-1000/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]
NKTDU23-[50-1000/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของแผ่น ตัวเครื่อง หลัก
(mm)
คุณสมบัติ ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
# 2 # 3 # 4 สี การเคลือบผิว

-

BRAKET 1 ชิ้น 9 วัน 1.6ทำสีพื้น1.6100 ~ 100050 ~ 100051 ~ 100-

-

BRAKET 1 ชิ้น 9 วัน 2.3ทำสีพื้น2.3100 ~ 100050 ~ 100051 ~ 100-

-

BRAKET 1 ชิ้น 9 วัน 1.6สินค้าที่ผ่านการทำสี1.650 ~ 100050 ~ 100012 ~ 50ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1)

-

BRAKET 1 ชิ้น 9 วัน 2.3สินค้าที่ผ่านการทำสี2.350 ~ 100050 ~ 100012 ~ 50ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1)

-

BRAKET 1 ชิ้น 9 วัน 1.6ทำสีพื้น1.650 ~ 100050 ~ 100012 ~ 50-

-

BRAKET 1 ชิ้น 9 วัน 2.3ทำสีพื้น2.350 ~ 100050 ~ 100012 ~ 50-

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

แผง เหล็กกล้า ดัดโค้งงอตื้นแบบ 2 ทิศทาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก วัสดุ เหล็ก