1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ F ตู้คอนโทรลแบบสี, ซีรีส์ CNB CSB

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ซีรีส์ F ตู้คอนโทรลแบบสี, ซีรีส์ CNB CSB
  • ซีรีส์ F ตู้คอนโทรลแบบสี, ซีรีส์ CNB CSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
  • เมลามีน
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


รูปแบบสีหลากหลาย 18 แบบ (ชนิดหูปิ่นโต)
· ตู้ที่กำหนดขนาดได้และมีสีสันเฉพาะให้เลือก
· จัดส่งในวันที่ 7 ทั้งแบบมีหรือไม่มีรู *1
· นอกจากสีมาตรฐาน 2 สีแล้วยังรองรับ 16 สีที่เลือกเองได้อีกด้วย

หาก (W + H) มีขนาด 1,400 มม. ขึ้นไป ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกจัดส่งในด้วยลังไม้
หาก (W + H) มีขนาด 2,000 มม. ขึ้นไป แผ่นคั่นกลางจะถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์แยกต่างหาก
ซีรีส์ F ตู้คอนโทรลแบบสี, ซีรีส์ CNB CSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 


รายละเอียดสินค้า

- ตู้คอนโทรล แบบสี, รุ่น CNB CSB จาก MISUMI
- มี 18 สีให้เลือก, โดยสีเคลือบจะแสดงโดยค่าเทียบเคียงจากรหัส Munsell
- ระยะความกว้าง (W) สามารถระบุได้สูงสุด 700mm โดยเพิ่มได้ทีละ 1mm
- ระยะความสูง (H) สามารถระบุได้สูงสุด 800mm โดยเพิ่มได้ทีละ 1mm
- ระยะความลึก (D) สามารถระบุได้สูงสุด 350mm โดยเพิ่มได้ทีละ 5mm
- ล๊อคตู้คอนโทรล รุ่นCNB CSB โดย Snap-lock

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ซีรีส์ F ตู้คอนโทรลแบบสี, ซีรีส์ CNB CSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
 
DW
H
ราคาต่อหน่วยปกติ
200 ถึง 299300 ถึง 399400 ถึง 499500 ถึง 599600 ถึง 700
100 ถึง 135200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
140 ถึง 155200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
160 ถึง 195200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
200 ถึง 245200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
250 ถึง 295200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
300 ถึง 350200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
ซีรีส์ F ตู้คอนโทรลแบบสี, ซีรีส์ CNB CSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ซีรีส์ F ตู้คอนโทรลแบบสี, ซีรีส์ CNB CSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ F ตู้คอนโทรลแบบสี, ซีรีส์ CNB CSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CNB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]-[G,​K]
CSB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]-[B,​C,​D,​E,​F,​H,​I,​J,​L,​M,​N,​P,​Q,​R,​S,​X]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี สี การเคลือบผิว

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 13 วัน 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350ผิวสำเร็จอบเมลามีน สีมาตรฐานค่า Munsell โดยประมาณ 2.5Y9 / 1 / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y7 / 1

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 13 วัน 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350สีที่ระบุ (ผิวสำเร็จอบเมลามีน)ค่า Munsell โดยประมาณ N1 / ค่า Munsell โดยประมาณ 2.5 G7 / 2 / ค่า Munsell โดยประมาณ 2.5Y8 / 2 / ค่า Munsell โดยประมาณ 2.5Y9 / 2 / ค่า Munsell โดยประมาณ 3.7PB5.2 / 6.9 / ค่า Munsell โดยประมาณ 5PB3 / 8 / ค่า Munsell โดยประมาณ 5B7 / 6 / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1 / Munsell ประมาณ ค่า 5Y8 / 1.5 / ค่า Munsell โดยประมาณ 5GY9 / 1 / ค่า Munsell โดยประมาณ 7.5BG6 / 1.5 / ค่า Munsell โดยประมาณ 7.5Y9 / 1 / ค่า Munsell โดยประมาณ 10B5 / 10 / ค่า Munsell โดยประมาณ 10GY6 / 6 / ค่า Munsell โดยประมาณ 10GY8 / 4 / ค่า Munsell โดยประมาณ 10GY9 / 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
แผ่นเพลท กลาง พื้นผิวเหล็ก การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค กุญแจสแน็ป
สเตรนเนอร์ มี ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 1.6 ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) 1.6
ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) 2.3