(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การเจาะรูฟรี] ตู้ควบคุมเหล็กกล้าแบบกำหนดขนาดได้ ชนิดยึดด้วยสกรู 2 จุด ซีรีส์ FSD
D | W H | ราคาต่อหน่วยปกติ | ||||
200 ถึง 299 | 300 ถึง 399 | 400 ถึง 499 | 500 ถึง 599 | 600 ถึง 700 | ||
100 ถึง 135 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
140 ถึง 155 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 ถึง 195 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 ถึง 245 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
250 ถึง 295 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 ถึง 350 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400 ถึง 499 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
355 ถึง 400 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
500 ถึง 599 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
600 ถึง 699 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
700 ถึง 800 | — | — | ○ | ○ | ○ |
รหัสสินค้า |
---|
FSD-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5]-[E,G,K] |
FSD-NS-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | แปรงทาสี | สี การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 ~ 700 | 200 ~ 800 | 100 ~ 400 | พ่นสีฝุ่น | ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1) / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1 | ||
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 ~ 700 | 200 ~ 800 | 100 ~ 400 | การเตรียมพื้นผิว | - |
กำลังโหลด …
การตัดแต่งขึ้นรูปฐานรอง
รายละเอียดบริการตัดเฉือนฐานของ MISUMI
ชนิดปะเก็น
ความแตกต่างระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปฐานรองและการเคลือบรองพื้น
รุ่นที่สามารถตัดแต่งส่วนฐานได้
คำเตือน
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | พื้นผิวเหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | ประเภทการล็อค | รุ่นยึดด้วยสกรู |
สเตรนเนอร์ | มี | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 1.6 | ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) | 1.6 |
ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง