1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เหล็กยึดสำหรับเทอร์มินอลบล็อคประหยัดพื้นที่แบบรางปีกนก【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เหล็กยึดเทอร์มินอลบล็อค ที่ช่วยประหยัดพื้นที่
·กึ่งกลางของราง และตำแหน่งศูนย์กลางของสกรูสำหรับติดตั้งเหล็กยึด อยู่ในแนวเดียวกันทำให้ออกแบบได้ง่าย
· มุมเอียง 25° คือมุมที่ใช้งานง่าย
วัสดุแผ่นเหล็กกล้า SPHC
กระบวนการเตรียมผิวการชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ]· เหล็กยึด อุปกรณ์รองรับท่อ ที่ใช้งานง่ายที่มีความเอียง 25 องศา ·ศูนย์กลางของ ราง และศูนย์กลางของ เหล็กยึด สกรูติดตั้ง อยู่ในแนวเดียวกันเพื่อ การออกแบบ ที่เรียบง่าย

สเปค

เหล็กยึด สำหรับเทอร์มินอลบล็อค DIN Rail รุ่นประหยัดพื้นที่ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็ค 10 ชิ้น
รหัสรุ่นน้ำหนักโครงสร้าง
(กรัม)
JK-42522
JK-43024
JK-44027
JK-45031
JK-47551
JK-410063

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหล็กยึด สำหรับเทอร์มินอลบล็อค DIN Rail รุ่นประหยัดพื้นที่ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
JK-475-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 886.45

TERMINAL BOX 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความสูง: 75 มม วัสดุ เหล็ก ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) 3
แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต หมายเหตุ มุมเอียง 25 ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JK-475-P ในชุด เหล็กยึดสำหรับเทอร์มินอลบล็อคประหยัดพื้นที่แบบรางปีกนก