1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

เทป ใช้ใน อุตสาหกรรม สองหน้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทป ใช้ใน อุตสาหกรรม สองหน้า
  • เทป ใช้ใน อุตสาหกรรม สองหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 805.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เทปกาวสองหน้าชนิดอะคริลิกที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษซึ่งมีกาวอะคริลิคติดอยู่กับกาวทำจากพลาสติก
● สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รูปทรง วัสดุ และการหดตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบและติดแน่นแม้ในพื้นผิวที่มีการ แบบสั่น
● ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมเพื่อ ซีล แน่นหนา
● ประเภท SPV (สำหรับไวนิลคลอไรด์) ยึดติดวัสดุไวนิลคลอไรด์ที่อ่อนนุ่มซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับโลหะ, แก้ว, ABS เรซิ่น, อะคริลิคเรซิ่น, เซรามิก, ไม้, ผ้าและกระดาษ
● ประเภท KPG และ SPG (อเนกประสงค์) เป็นไปตามวัสดุทั่วไปเช่นโลหะแก้วเรซิน ABS เรซินอะคริลิคเซรามิกไม้กระดาษและผ้า

·ประเภทที่ใช้สำหรับ ไวนิล คลอไรด์ไม่สามารถใช้กับ โพลีเอทิลีน และ โพลีโพรพีลีน ได้

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เทป สำหรับ ไวนิล คลอไรด์และ เทป เอนกประสงค์

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

หมายเลข รุ่นชนิดขนาดน้ำหนัก
(ก.)
ความหนา×ความกว้างความยาวรวม
SPV-12สำหรับ ไวนิล คลอไรด์1.14 มม. × 12 มม4 ม63
SPV-191.14 มม. × 19 มม97
KPG-12อเนกประสงค์1.1 มม. × 12 มม1.5 ม23
KPG-191.1 มม. × 19 มม29
SPG-121.1 มม. × 12 มม4 ม42
SPG-191.1 มม. × 19 มม65

ภาพรวมของ สเปค

เทป สองหน้าใช้ใน อุตสาหกรรม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
สเปค
● สำหรับ ไวนิล คลอไรด์ (SPV)
หมายเลข รุ่นSPV
สีขาว
 
ความหนาเทป (มม.)1.14
เทป สำรอง (มม.)0.08
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (° C)−20 ° C ถึง 90 ° C
 
ทิศทางการแยก 90 องศา (N / cm)
 
41
แรง กาว เครื่องตัดโลหะแผ่น (N / cm2)
 
100
โหลดไฟฟ้า อ้างอิง (kg / cm2)0.28
* อ้างอิง โหลดไฟฟ้า วัด ไวนิล คลอไรด์ กระบวนการซีล วัดตัวเอง
 
ความหนาใช้กับ ไดอัลเกจ มี พื้นผิว กาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. (JIS Z 0237)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานประสิทธิภาพของ กาว ลดลงในอุณหภูมิ -20 ° C หรือต่ำกว่า ประสิทธิภาพของ กาว อาจลดลงในระหว่างการใช้งานในอุณหภูมิ 90 ° C ขึ้นไป
สภาพการเก็บรักษาม้วนอาจบิดเบี้ยวหากทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมความชื้นในระยะยาว
ทิศทางการแยก 90 องศาสำหรับ แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS 304) ผ่าน อะลูมิเนียมฟอยล์ ผ่านการประมวลผลเป็นพิเศษ โรเลอร์ เหล็กกล้า จีบ 10 กิโลกรัมพร้อมด้วย ปลายหัวแร้งบัดกรี แบบกลม 2 อันสามารถรักษาให้ 72 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องความเร็วในการดึง 300 มม. / นาที
แรง กาว เครื่องตัดโลหะแผ่นสำหรับ เหล็ก แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS 304) โรเลอร์ เหล็กกล้า 10 กก. มี 2 แบบกลม ปลายหัวแร้งบัดกรี รักษาใน 72 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องความเร็วแรงดึง 300 มม. / นาที
● สำหรับเอนกประสงค์ (KPG / SPG)
หมายเลข รุ่นKPG/SPG
 
สีขาว
 
ความหนาเทป (มม.)1.1
เทป สำรอง (มม.)0.13
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (° C)−20 ° C ถึง 90 ° C
ทิศทางการแยก 90 องศา (N / cm)
 
32
แรง กาว เครื่องตัดโลหะแผ่น (N / cm2)
 
93
โหลดไฟฟ้า อ้างอิง (kg / cm2)0.26
* โหลดไฟฟ้า อ้างอิงการวัด สเตนเลส กระบวนการซีล ให้กับตัวเอง
 
การใช้
1. ลบ น้ำมัน น้ำและฝุ่นออกจากการปฏิบัติตาม
2. กด เทป ประมาณ 3 วินาทีเพื่อ หางปลา
3. ที่อุณหภูมิห้อง 10 ° C หรือต่ำกว่าความร้อนทั้ง เทป และยึดเป็น 20 ° C หรือมากกว่าก่อนที่จะปฏิบัติตาม
รหัสสินค้า
SPV-19
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 805.16

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วันหรือมากกว่า 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด (ความหนา×ความกว้าง×ความยาว)(มิลลิเมตร) 1.14 × 19 × 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPV-19 ในชุด เทป ใช้ใน อุตสาหกรรม สองหน้า

สินค้าที่คล้ายกัน

  • ผู้ผลิต
    เริ่มต้นที่
    จำนวนวันจัดส่ง
  • สินค้าที่ดูอยู่

    MISUMI
    ฿ 805.16
    3 วัน หรือมากกว่า
back next

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Wiring parts/Control and PC Parts
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 4) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)