(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่องทางเดินสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ (ชนิดจัดเก็บสูง ไม่มี เทปสองหน้า)[คุณสมบัติ] ช่องทางเดินสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ สูงที่เก็บ สายไฟ ได้มาก [วัสดุ] พีวีซี ชนิดแข็ง , UL94 V-0 [ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] 0 ถึง 50
หมายเลข รุ่น | มิติ W × H (มม.) | ความจุของ สายไฟ (IV 2 มม.²เทียบเท่า สายไฟ) | น้ำหนัก (กรัม) | ความยาวทั้งหมด |
SD-2525-R | 25 × 25 | 10 ถึง 25 ชิ้น | 265 | 1000 มิลลิเมตร |
SD-3333-R | 33 × 33 | 25 ถึง 45 ชิ้น | 312 | |
SD-4040-R | 40 x 40 | 60 ถึง 70 ชิ้น | 408 | |
SD-4545-R | 45 × 45 | 60 ถึง 70 ชิ้น | 500 | |
SD-5050-R | 50 x 50 | 80 ถึง 90 ชิ้น | 577 | |
SD-6565-R | 65 × 65 | 180 ถึง 200 ชิ้น | 780 | |
SD-8080-R | 80 x 80 | 240 ถึง 290 ชิ้น | 877 |
ความหนาแน่น | 1.397 |
ความทนต่อแรงดึง | 436กก. |
ความสามารถในการขยาย | 80% |
อุณหภูมิที่ยืดหยุ่นได้ | 75°C |
แรงกระแทก | 22 กก. / ซม. ² |
แรงไดอิเล็กทริก | 35KV/มม. |
วัสดุ | ฮาร์ด ไวนิล คลอไรด์ UL94V-0 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -20 ° C ถึง + 60 ° c |
สี | สีเทา |
วัสดุ | ฮาร์ด ไวนิล คลอไรด์UL94V-0 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 ถึง 60 | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 80 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 1000 |
จำนวนสายที่เก็บไว้ (การแปลง IV บรรทัด 2 m m²)(หน่วย) | 240 ถึง 290 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD-8080-R ในชุด งานขึ้นรูปสำหรับอุปกรณ์สายไฟผนัง (รุ่นตัวเสื้อสูง/ไม่มีเทปสองหน้า)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง