1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

รีเวท ยึด รางเก็บสายไฟ (แบบ ชนิดสวมเร็ว)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท ยึด รางเก็บสายไฟ (แบบ ชนิดสวมเร็ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ไม่ลุกติดไฟ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,088.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รีเวท เพื่อแก้ไข ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ ไปยัง แผ่นกระดาน ติดตั้ง
● ทำจาก วัสดุ ไนล่อน เพื่อเป็น ฉนวนกันความร้อน ดีเยี่ยม

รายละเอียดสินค้า

รีเวท เพื่อแก้ไข ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

1 แพ็ค20 ชิ้น
 
รุ่นน้ำหนัก
(ก.)
PR-10.32

ภาพรวมของ สเปค

สเปค
วัสดุ66 ไนล่อน (UL94V-2)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-40 ° C ถึง + 85 ° c
สีขาวโปร่งแสง
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง3.9 ถึง 7.0 มม
แรงดึงออกมา48.78 kgf
รหัสสินค้า
PR-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,088.40

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วันหรือมากกว่า 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ 66 ไนล่อน (UL94V-2)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR-1 ในชุด รีเวท ยึด รางเก็บสายไฟ (แบบ ชนิดสวมเร็ว)

สินค้าที่คล้ายกัน

  • ผู้ผลิต
    เริ่มต้นที่
    จำนวนวันจัดส่ง
  • สินค้าที่ดูอยู่

    MISUMI
    ฿ 1,088.40
    3 วัน หรือมากกว่า
back next

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Wiring parts/Control and PC Parts
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 4) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)