(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· บุชชิ่ง ยืดหยุ่น สำหรับปกป้องช่องเปิด · ทำจาก โพลีเอทิลีน มี ยืดหยุ่น สูง และใช้ได้กับชิ้นส่วนโค้งและวงกลม
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) | ขนาด (มม.) | ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ (มม.) | น้ำหนัก (g / m) | |||
H | T | W | W1 | ||||
SE-1-10 | 10 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 to 0.9 | 4.74 |
SE-2-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9 to 1.8 | 7.72 | |
SE-2.5-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 1.8 to 2.7 | 8.11 | |
SE-3-10 | 4.8 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 2.7 to 4.2 | 13.40 | |
SE-4-10 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 to 4.8 | 11.76 | |
SE-5-10 | 4.8 | 1.2 | 6.4 | 4.8 | 4.8 to 6.4 | 15.62 |
สเปค
วัสดุ | โพลีเอทิลีน |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +65°C |
สี | สีขาว |
การดัดงอ | ประมาณ 60 มม. |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีเอทิลีน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 65 | สี | สีขาว |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง