(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ สำหรับการติดตั้งและการถอด และงานสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว · เนื่องจากทำจาก ยาง จึงติดได้ง่ายเพียงแค่ดันเข้าไปด้วยมือ
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาด (หน่วย = มม.) | น้ำหนักเฉพาะ- ขาตั้งผลิตภัณฑ์ (ก./ชิ้น) | ||||||
ชนิด | หมายเลข | H1 | H2 | ⌀D1 | ⌀D2 | Ød | R | |
C30-BW | 6-1-5P | 7 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2.5 |
6-2-5P | 8 | 2 | 2.5 | |||||
8-1-5P | 7 | 1 | 20 | 14 | 8 | 2.5 | ||
8-2-5P | 8 | 2 | 2.5 | |||||
10-1-5P | 8 | 1 | 22 | 16 | 10 | 3.5 | ||
10-2-5P | 9 | 2 | 3.5 | |||||
12-1-5P | 10 | 1 | 26 | 19 | 12 | 4 | 5 | |
12-2-5P | 11 | 2 | 6 | |||||
14-1-5P | 10 | 1 | 29 | 22 | 14 | 6 | ||
14-2-5P | 11 | 2 | 7 | |||||
16-1-5P | 10 | 1 | 32 | 25 | 16 | 8 | ||
16-2-5P | 11 | 2 | 8.5 | |||||
19-1-5P | 12 | 1 | 35 | 28 | 19 | 5 | 9.5 | |
19-2-5P | 13 | 2 | 10 | |||||
22-1-5P | 12 | 1 | 40 | 32 | 22 | 15 | ||
22-2-5P | 13 | 2 | 15 | |||||
25-1-5P | 14 | 1 | 44 | 36 | 25 | 6 | 20 | |
25-2-5P | 15 | 2 | 20 | |||||
28-1-5P | 14 | 1 | 48 | 40 | 28 | 25 | ||
28-2-5P | 15 | 2 | 25 | |||||
32-1-5P | 18 | 1 | 52 | 44 | 32 | 8 | 30 | |
32-2-5P | 19 | 2 | 30 | |||||
36-1-5P | 18 | 1 | 56 | 48 | 36 | 35 | ||
36-2-5P | 19 | 2 | 35 | |||||
45-1.5-5P | 15.5 | 1.5 | 75 | 55 | 45 | 7 | 55 | |
45-3-5P | 17 | 3 | 55 |
วัสดุ | ยางเอทิลีนโพพิลีน (สีดำ) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0°C to +70°C |
ความแข็ง | 55° ± 5° |
รหัสสินค้า |
---|
C30-BW-14-2-5P |
C30-BW-45-3-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.74 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | |
฿ 1,316.13 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ยางเอทิลีนโพรพิลีน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 0 to 70 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(P) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง