(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· บุ บุชชิ่ง สแนป ติดตั้งแบบวันทัช · สามารถติดตั้งและ ยึดอยู่กับที่ ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ใน รูกลม ของแผงที่มีความหนา 0.8 มม. ถึง 3.2 มม. (ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ)
รหัสรุ่นสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใส่ A (มม.) | ขนาด | น้ำหนัก (ก.) | ||
B | C | L | |||
SB-8-100P | 7.8 ± 0.36 | 5.1 ± 0.3 | 10.3 ± 0.43 | 8 ± 0.36 | 0.3 |
SB-10-100P | 9.5 ± 0.36 | 7.8 ± 0.36 | 13 ± 0.43 | 10.5 ± 0.43 | 0.3 |
SB-13-100P | 12.7 ± 0.43 | 8 ± 0.36 | 15 ± 0.43 | 10.3 ± 0.43 | 0.7 |
SB-16-100P | 15.9 ± 0.43 | 12.7 ± 0.43 | 18.6 ± 0.52 | 10.3 ± 0.43 | 0.8 |
SB-19-100P | 19 ± 0.52 | 14.3 ± 0.43 | 21.7 ± 0.52 | 10.3 ± 0.43 | 1.2 |
SB-22-100P | 22.2 ± 0.52 | 17.5 ± 0.43 | 24.2 ± 0.52 | 11.5 ± 0.43 | 1.5 |
SB-26-100P | 25.5 ± 0.52 | 19.1 ± 0.52 | 28.5 ± 0.52 | 11.5 ± 0.43 | 2.0 |
SB-30-100P | 30 ± 0.52 | 24.1 ± 0.52 | 33.3 ± 0.62 | 11.5 ± 0.62 | 2.5 |
วัสดุ | 66 ไนล่อน (UL94V-2) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
SB-8-100P |
SB-16-100P |
SB-22-100P |
SB-26-100P |
SB-30-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.94 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 7.8 ± 0.36 | |
฿ 418.06 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 15.9 ± 0.43 | |
฿ 600.00 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22.2 ± 0.52 | |
฿ 642.58 ฿ 182.81 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.5 ± 0.52 | ||
฿ 750.97 ฿ 278.76 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 ± 0.52 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | 66 ไนล่อน (UL94V-2) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 85 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(P) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง