(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์รัดแยก ปลอกครอบป้องกัน MINS/MINF สำหรับยึด SANFLEKI ROBO กับ วัสดุ ก่อสร้าง
วัสดุ | PA6 |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -20 ถึง 100° c |
สี | สีดำ |
รุ่น | ใช้งานได้ ยืดหยุ่น ท่อ ขนาด | A | B | C | สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางรู | หัวสกรู | น้ำหนัก (กรัม / ชิ้น) | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึก | |||||||
SSC12 | 12 | 17.8 | 17 | 20.4 | 5.2 | 10.5 | 5.5 | 1.2 |
SSC16 | 16 | 21.8 | 24.4 | 1.5 | ||||
SSC20 | 20 | 27.6 | 18 | 28.5 | 3.0 | |||
SSC25 | 25 | 32.6 | 33.5 | 3.5 | ||||
SSC32 | 32 | 41.5 | 40.5 | 3.8 | ||||
SSC40 | 40 | 49.5 | 19 | 49.8 | 6.2 | 12.5 | 6.5 | |
SSC50 | 50 | 61.3 | 59.7 | |||||
SSC63 | 63 | 74.3 | 72.7 |
รหัสสินค้า |
---|
SSC12 |
SSC16 |
SSC20 |
SSC25 |
SSC32 |
SSC40 |
SSC50 |
SSC63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องกับขนาดของ สายยาง ยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.77 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 116.13 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | |
฿ 154.84 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | |
฿ 189.68 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | |
฿ 228.39 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | |
฿ 255.48 ฿ 114.71 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ||
฿ 294.19 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | |
฿ 332.90 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 63 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | PA6 | วัสดุ | PA6 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | −20 to 100 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง