1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สำหรับท่อเฟล็กซ์ แบบยึดอยู่กับที่ ISN (หัวทรงกระบอก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


*รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ยาวทรงกระบอก (สำหรับ ISN)

สเปค

■ ตารางมาตรฐาน
รหัสรุ่นสินค้าขนาด (ค่าพิกัดความเผื่อ ±0.2)ท่อที่ใช้ได้น้ำหนัก
(ก.)
BCDE
BS-594.987ISN51.7
BS-8127.998INS82.1
BS-9.5149.4119ISN9.53.6
BS-12.52012.61513ISN12.515.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อเฟล็กซ์ แบบยึดอยู่กับที่ ISN (หัวทรงกระบอก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อเฟล็กซ์ แบบยึดอยู่กับที่ ISN (หัวทรงกระบอก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
BS-5
BS-8
BS-9.5
BS-12.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง กลม

฿ 106.95

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ISN5

฿ 112.82

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน INS8

฿ 134.85

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ISN9.5

฿ 232.26

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ISN12.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ ทองเหลือง / กระบวนการเตรียมผิว / ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิล