(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์สำหรับซีรีส์ KSN โดยเฉพาะ ฝาครอบป้องกันส่วนปลาย เหมาะสำหรับป้องกันครีบโลหะตรงส่วนปลายที่ถูกตัดของท่อโลหะ
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาด (ค่าพิกัดความเผื่อ ±0.2) | ที่ใช้ได้ ท่อ | น้ำหนัก (ก.) | |||
B | C | D | E | |||
BC2.5 | 5.5 | 2.4 | 7 | 6 | KSN2.5 | 0.8 |
BC3 | 7 | 2.8 | 8 | 7 | KSN3 | 1.2 |
BC4 | 8 | 3.9 | 8 | 7 | KSN4 | 1.5 |
BC5 | 9 | 4.9 | 8 | 7 | KSN5 | 1.8 |
BC6 | 10 | 5.9 | 8 | 7 | KSN6 | 1.7 |
BC7 | 11 | 6.9 | 8 | 7 | KSN7 | 1.8 |
BC8 | 12 | 7.9 | 9 | 8 | KSN8 | 2.1 |
BC9.5 | 15 | 9.4 | 12 | 11 | KSN9.5 | 5.6 |
BC12.7 | 20 | 12.6 | 15 | 13 | KSN12.7 | 15.8 |
BC15.8 | 22 | 15.6 | 15 | 13 | KSN15.8 | 18.5 |
รหัสสินค้า |
---|
BC2.5 |
BC3 |
BC4 |
BC5 |
BC6 |
BC7 |
BC8 |
BC9.5 |
BC12.7 |
BC15.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง กลม |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.54 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | KSN2.5 | |
฿ 101.96 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | KSN3 | |
฿ 127.48 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | KSN4 | |
฿ 112.26 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | KSN5 | |
฿ 144.51 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | KSN6 | ||
฿ 123.87 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | KSN7 | ||
฿ 172.69 ฿ 103.92 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | KSN8 | ||
฿ 193.55 ฿ 103.49 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | KSN9.5 | ||
฿ 237.76 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | KSN12.7 | |
฿ 340.65 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | KSN15.8 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | ทองเหลือง / กระบวนการเตรียมผิว / ชุบผิวนิกเกิล | วัสดุ | ทองเหลือง กระบวนการชุบผิว ชุบนิกเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง