(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไส้ไก่รัดสายไฟ ทำจาก โพลีโพรพีลีน ชุบผิวนิกเกิล แบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้กับ พื้นผิว เพื่อป้องกันและป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (A) | รูปร่างภายนอก (B) | มาตรฐานสายไฟที่ใช้ได้ (φmm) | พิตช์ (C) | ความยาวรวม (ม.) | น้ำหนัก (ก./ม.) |
EMSTT-4N | 3.9 | 5.4 | 5 ถึง 10 | 8 ±0.7 | 50 | 15.0 |
EMSTT-6N | 5.8 | 7.4 | 7 ถึง 16 | 10 ±0.7 | 20 | 34.3 |
EMSTT-9N | 9.4 | 11.2 | 10 ถึง 23 | 13 ±0.7 | 36.0 | |
EMSTT-12N | 12.0 | 14.0 | 13 ถึง 32 | 16 ±1.0 | 10 | 43.0 |
EMSTT-15N | 15.0 | 17.4 | 16 ถึง 40 | 20 ±1.5 | 75.0 | |
EMSTT-20N | 21.5 | 24.0 | 22 ถึง 55 | 23 ±1.5 | 120.0 |
วัสดุ | วัสดุไนล่อนแบบพิเศษ (สินค้าเทียบเท่า UL94V-0) |
ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ทองเหลืองและนิกเกิล) | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20 °C ถึง + 80 °C |
สี | สีเทา |
รหัสสินค้า |
---|
EMSTT-4N |
EMSTT-6N |
EMSTT-9N |
EMSTT-12N |
EMSTT-15N |
EMSTT-20N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Φ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด Φ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ความหนา (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,621.94 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5.4 | 5.0 to 10.0 | 50 | 0.75 | 8.0 | |
฿ 5,651.61 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7.4 | 7.0 to 16.0 | 20 | 0.8 | 10.0 | |
฿ 8,109.68 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11.2 | 10.0 to 23.0 | 20 | 0.9 | 13.0 | |
฿ 5,678.71 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | 13.0 to 32.0 | 10 | 1 | 16 | |
฿ 7,091.61 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 17.4 | 16.0 to 40.0 | 10 | 1.2 | 20 | |
฿ 8,903.23 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 24.0 | 22.0 to 55.0 | 10 | 1.45 | 23.0 |
กำลังโหลด …
สี | สีเทา | วัสดุ | โพรพิลีน | ประเภทสินค้า | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20~80 | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 80 |
สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง