1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเกลียว, อเนกประสงค์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ไส้ไก่พันสายไฟที่มีความยืดหยุ่นและคืนรูปได้ดีเยี่ยม เนื่องจากใช้พลาสติกที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้การเดินสายไฟเป็นเรื่องง่าย
● อาจถูกลบและนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการเปลี่ยน อุปกรณ์สายไฟ
● สายสามารถนำออกและแยกจาก ตำแหน่ง ใด ๆ

พิทช์ ช์ผิดในแค็ตตาล็อก พิทช์ แสดงอย่างถูกต้องใน ตารางชิ้นงาน ในหน้านี้

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกในเดือนมกราคม 2022 ขึ้นอยู่กับสถานะ สต๊อก เวลาสิ้นสุดจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

ไส้ไก่รัดสายไฟ ที่มี ความยืดหยุ่น และคืนตัวได้ดีเยี่ยม สามารถนำออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีผลกับงานติดตั้ง สายไฟ และการเปลี่ยน อุปกรณ์สายไฟ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
รุ่นสีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความหนาภายใน
T
พิตช์
P
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขดลวด
⌀C
น้ำหนัก
(ก./ม.)
FP2.6N
(ขาวโปร่งแสง)

B
(สีดำ)
3.80.68.02.6 ถึง 7.07.9
FP45.60.810.04.0 ถึง 12.09.8
FP67.66.0 ถึง 18.015.0
FP810.01.013.08.0 ถึง 25.018.9
FP1012.010.0 ถึง 30.035.2
FP1214.016.012.0 ถึง 35.043.7
FP1517.4 1.220.015.0 ถึง 45.053.5
FP20 23.01.520.0 ถึง 60.064.6
FP2528.41.725.025.0 ถึง 75.0129.7

■ ราคาหน่วย ความยาวที่กำหนด ต่อ 5 ม
รุ่นสีความยาวรวม
(ม.)
FP2.6N5
B
FP4N
B
FP6N
B
FP8N
B
FP10N
B
FP12N
B
FP15N
B
FP20N
B
FP25N
B
■ ราคาต่อกล่อง
รุ่นสี1 กล่องความยาวรวม
(ม.)
FP2.6N1P100
B
FP4N
B
FP6N
B
FP8N50
B
FP10N
B
FP12N
B
FP15N
B
FP20N25
B
FP25N20
B

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
วัสดุโพลีเอทิลีนอ่อนนุ่ม
ช่วงอุณหภูมิใช้งานที่ใช้อ้างอิง−40°C ถึง +60°C
สีขาวโปร่งแสง สีดำ
รหัสสินค้า
FP2.6-B-1PSALE
FP2.6-B-5
FP2.6-N-1P
FP2.6-N-5
FP4-B-1P
FP4-B-5
FP6-B-1P
FP6-N-1P
FP8-B-1PSALE
FP8-N-1P
FP8-N-5
FP10-B-1P
FP12-B-1P
FP12-N-1P
FP15-B-1P
FP15-N-1P
FP20-B-1P
FP20-N-1P
FP25-B-1P
FP25-B-5
FP25-N-1PSALE
FP25-N-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี วัสดุ ประเภทสินค้า ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(℃)
สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Φ
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด Φ
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 717.17

฿ 400.11

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ3.82.6 to 7.01000.67.0

฿ 170.32

CABLE ACCESSORY 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ3.82.6 to 7.050.67.0

฿ 593.86

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาวน้ำนมเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีขาวขุ่น3.82.6 to 7.01000.67.0

฿ 134.47

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----สีขาวขุ่น3.82.6 to 7.050.67.0

฿ 870.97

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ5.64.0 to 12.01000.87.0

฿ 201.29

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ5.64.0 to 12.050.87.0

฿ 1,139.87

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ7.66.0 to 18.01000.89.0

฿ 946.09

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาวน้ำนมเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีขาวขุ่น7.66.0 to 18.01000.89.0

฿ 887.44

฿ 509.75

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ108.0 to 25.050112

฿ 764.13

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาวน้ำนมเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีขาวขุ่น108.0 to 25.050112

฿ 321.29

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----สีขาวขุ่น108.0 to 25.05112

฿ 1,151.59

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ1210.0 to 30.050112

฿ 1,310.08

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ1412.0 to 35.050115.0

฿ 1,192.64

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ขาวน้ำนมเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีขาวขุ่น1412.0 to 35.050115.0

฿ 1,858.99

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ17.415.0 to 45.0501.215.0

฿ 1,647.59

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ขาวน้ำนมเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีขาวขุ่น17.415.0 to 45.0501.215.0

฿ 1,327.74

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ2320.0 to 60.0251.520

฿ 1,160.41

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ขาวน้ำนมเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีขาวขุ่น2320.0 to 60.0251.520

฿ 1,600.69

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ28.425.0 to 75.0201.722.0

฿ 1,118.71

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สีดำเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีดำ28.425.0 to 75.051.722.0

฿ 1,324.70

฿ 811.25

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาวน้ำนมเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีขาวขุ่น28.425.0 to 75.0201.722.0

฿ 979.35

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ขาวน้ำนมเอทิลีนชนิดอ่อนอื่น-40~60สีขาวขุ่น28.425.0 to 75.051.722.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอทิลีนอ่อนนุ่ม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -40 to 60