1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
IV, รองรับการใช้งาน PSE สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ยึดอยู่กับที่

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • กฎหมาย PSE
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,563.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● การกำหนดค่า ตัวนำ เป็น อุปกรณ์สายไฟ ชนิดแข็ง 7 เส้นดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ยึดอยู่กับที่ ในแผง อุปกรณ์ควบคุม

·ระวังอย่าให้สับสนความยาวและปริมาณโดยรวมเมื่อสั่งซื้อ
·โปรดทราบว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์รวมถึง ความแข็ง และอาจหนักดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดรอยขีดข่วนในระหว่างการพันหรือการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า

- IV, รองรับ PSE สำหรับสายไฟแบบอยู่กับที่จาก MISUMI
- 600 V ทั่วไปสำหรับใช้สายแกนเดี่ยว ตัวนำประกอบด้วยสายไฟ 7 เส้นที่มีการเดินสายที่ค่อนข้างแข็ง จึงเหมาะสำหรับการเดินสายไฟแบบตายตัวในแผงควบคุม
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ 0 ~ 60°C
- การรับรองและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเข้ากันได้กับ JISC3307
- รัศมีที่งอได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x 8 (เฉพาะส่วนยึดเท่านั้น)
- กระแสที่อนุญาตจะใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่รับประกัน

สเปค

สนับสนุน IV pse: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
สี
IV1.25 * (AWG16)W (สีขาว)
BK (สีดำ)
R (สีแดง)
พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง)
GN (สีเขียว)
2 * (AWG14)
3.5 * (AWG12)
5.5 * (AWG10)
* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA

ข้อมูลมากกว่านี้

ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 ถึง 60 ° c
รับรองและปฏิบัติตามรองรับการใช้งาน JISC3307
รัศมีการดัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น)

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
สีความยาวทั้งหมด
(ม.)
ตัวนำไวนิล
ความหนาของ ฉนวนไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
ประมาณ (มม.)
ความต้านทาน ตัวนำ สูงสุด
Ω / km (20 ° C)
ทดสอบแรงดัน
V / นาที
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ / kmกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กก. / กม)
กฎหมาย PSE
โครงสร้าง
(เส้น / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
20°C60°C
IV1.25 * (AWG16)W (สีขาว)
BK (สีดำ)
R (สีแดง)
พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง)
GN (สีเขียว)
10
/
50
/
100
/
300
(1 ม้วน)
7/0.451.40.83.016.51500500.2
1919
2 * (AWG14)7/0.61.83.49.240.152728
3.5 * (AWG12)7/0.82.44.05.203745
5.5 * (AWG10)7/1.03.01.05.03.334970
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ให้ใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ ดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
* ความแตกต่างหลักจาก VAIV ซีรีส์เป็น ผู้ผลิต สเปค คล้ายกันมาก: มันเป็น ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า สำหรับรายละเอียดความแตกต่างของรายละเอียดตรวจสอบตารางข้อมูลจำเพาะ

สนับสนุน IV pse: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)3540455055
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.910.820.710.580.41
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C ที่ 1.25 mm² 19 x 0.82 = 15.58 (A)

ประเภทแพ็คเกจ
กระเป๋า ไวนิล: สายไฟนั้นพันเข้ากับมัดและมัดด้วยเชือกหรือ ไวนิล แล้วบรรจุในถุง ไวนิล
Wrap: กระดาษ
เคส: สายไฟถูกพันเข้ากับมัดและมัดด้วยเชือก ฯลฯ และบรรจุไว้ใน เคส (กล่อง กระดาษลูกฟูก )
หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วนความยาวทั้งหมด
300 ม100 ม50 ม10 ม
IV1.25 * (AWG16)เคสกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
2 * (AWG14)เคสกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
3.5 * (AWG12)เคสWrapกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
5.5 * (AWG10)WrapWrapกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
รหัสสินค้า
IV-2-BE-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,563.87

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 2 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 ขนาด AWG(AWG) 14
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง ไม่มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงิน
ความยาวโดยรวม(ม.) 100 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 3.4 มาตรฐาน ตัวแทน PSE
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IV-2-BE-100 ในชุด IV, รองรับการใช้งาน PSE สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ยึดอยู่กับที่