1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

รองรับแรงดันไฟฟ้า 300 V มาตรฐาน PSE

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ความทนต่อการพับงอ
  • ขดลวด เกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 978.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● VCTF โดยเฉพาะ ผ่านการแปรรูปเพื่อให้โค้งงอ
● สามารถใช้เป็นสายเคเบิลสำหรับจ่ายพลังงานและสายอุปกรณ์ควบคุมที่ต้องการให้ขยายระบบได้
● คอยล์จะยาวขึ้น 2.5 เท่าเมื่อยืดออก

· ระวังอย่าสับสนระหว่างความยาวที่กำหนดและจำนวนเมื่อสั่งซื้อ
· ใช้ภายในช่วงอุณหภูมิที่ 0 – 60°C


รายละเอียดสินค้า

รุ่นสายโค้งที่มีคุณสมบัติการยืดตัวที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโค้งงอ

สเปค

รองรับแรงดันไฟฟ้า 300 V มาตรฐาน PSE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รุ่นพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนแกนสีปลอกหุ้มความยาวรวม
(ม.)
ECVCTF0.75
* (AWG18)
2BK (สีดำ)1
·
2
·
3
3
4
1.25
* (AWG16)
2
3
2.0
* (AWG14)
2
4
\r\n

* (AWG ~) ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รองรับแรงดันไฟฟ้า 300 V มาตรฐาน PSE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง  
 
สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รุ่นพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนแกนปลอกหุ้มสาย
สี
ความยาวรวม
(ม.)
คอยล์
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
มม. โดยประมาณ
ตัวนำไฟฟ้าฉนวน (PVC)ปลอกหุ้มสาย (PVC)ที่รับได้
กระแสไฟฟ้า
A
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
ความต้านทานของฉนวน
MΩkm (20°C)
ทดสอบ
แรงดันไฟฟ้า
V / Min
ประมาณ
น้ำหนัก
กก./กม.
โครงสร้าง
(เกลียว / มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ผิวสำเร็จ
(มม.)
ECVCTF0.75
* (AWG18)
2BK (สีดำ)1
/
2
/
3
20.0067 / 0.121.10.602.301.207.00725.15 ขึ้นไป300060
320.7267 / 0.121.10.602.301.207.36770
423.9067 / 0.121.10.602.301.207.95790
1.25
* (AWG16)
223.60112 / 0.121.50.602.701.207.801215.180
324.44112 / 0.121.50.602.701.208.221295
2.0
* (AWG14)
224.8079 / 0.181.80.603.001.208.40179.79100
431.2879 / 0.181.80.603.001.209.6417150
 
\r\n

* (AWG ~) ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* สามารถใช้เป็นสายไฟสำหรับแรงดันต่ำกว่า 300 V แต่เมื่อติดตั้งปลั๊กและคอนเนคเตอร์บนเทอร์มินอล ค่าที่ใช้ควรจะเป็นค่าที่แสดงอยู่บนฉลาก โปรดระวัง  
 
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
อุณหภูมิแวดล้อม (° C)354045505560
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.910.820.710.580.410
\r\n

ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้คือค่าที่คำนวณได้สำหรับสายเคเบิล 1 เส้นที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30°C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อยู่ที่ 30°C หรือสูงกว่า จะคูณตัวคูณลดกระแสด้านล่างนี้ด้วยค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้ 7 x 0.82 = 5.74 (A) เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 40°C โดยใช้ 2 แกน 0.75mm2

รหัสสินค้า
ECVCTF-0.75-2-BK-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 978.54

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 1 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.75 ขนาด AWG(AWG) 18
จำนวนแกน(คอร์/แกน) 2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง ไม่มี
มาตรฐาน ตัวแทน PSE เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC
คุณสมบัติอื่น ๆ ยืดหยุ่นได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECVCTF-0.75-2-BK-1 ในชุด รองรับแรงดันไฟฟ้า 300 V มาตรฐาน PSE