1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์

CABLE

KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • C-UL
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง เดียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • น้อยกว่า 100 V
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 485.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ขนาด 1.5P ไม่ใช่คู่บิด
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* สีและความอ่อนนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

พร้อมชีลด์ มาตรฐาน 150 V สำหรับสัญญาณ

สเปค

มาตรฐาน KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อม โล่กำบัง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนคู่*3
1P = 2 แกน
ความยาวทั้งหมด
หรือ
ความยาวที่กำหนด
รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนคู่*3
1P = 2 แกน
ความยาวทั้งหมด
หรือ
ความยาวที่กำหนด
KVC36SB
(ชนิดสายคู่บิดเกลียว)
0.21P1
~
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
1.5P (3 แกน)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
20P
25P
30P
32P
0.31P
1.5P (3 แกน)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
20P

ข้อมูลเพิ่มเติม


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
*3 ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อสั่งซื้อ

มาตรฐาน KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อม โล่กำบัง: ภาพที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อม โล่กำบัง: ภาพที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อม โล่กำบัง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*2
จำนวนคู่*1
1P = 2 แกน
AWG
ประมาณ*2
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ*5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปค
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*3
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4
KVC36SB
(ชนิดสายคู่บิดเกลียว)
0.21P25สายคู่บิดเกลียว23.9215113 หรือน้อยกว่า50 หรือมากกว่า1500
AC
7/0.180.54ดีบุก0.25PVC1.050.5PVCULAWM2936
c-UL
1.5P (3 แกน)34.12440.5
2P45.74040.85ULAWM2576
c-UL
3P65.94540.85
4P86.45530.85
5P106.86530.85
6P127.57530.9
7P147.78030.9
8P168.29030.9
10P209.0 10520.9
12P249.111521.0
15P3010.014021.0
20P4011.517021.0
25P5012.520521.05
30P6014.0 24521.15
32P6414.0 25521.15
0.31P2324.628762.3 หรือน้อยกว่า50 หรือมากกว่า1500
AC
12/0.180.7N/A0.31.30.6ULAWM2936
c-UL
1.5P (3 แกน)34.83560.6
2P46.25060.85ULAWM2576
c-UL
3P67.17051.0
4P87.88551.0
5P108.510041.0
6P129.311541.1
7P149.512041.1
8P1610.0 13541.2
10P2011.517041.3
12P2412.0 18531.3
15P3013.0 21531.3
20P4014.527531.4


* 1 โปรดทราบว่าเมื่อ คอร์/แกน / Pair ที่ระบุคือ 1P (1PS) จำนวนแกน ขดลวด จะเป็น "x 2- คอร์/แกน"
*2 การแปลงขนาดสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูตารางเปรียบเทียบที่ >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
*3 ค่าของกระแสไฟฟ้าที่อนุญาตใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีการรับประกัน
* 4 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก... สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
[วัสดุ] PVC... โพลีไวนิลคลอไรด์; PE... วัสดุที่ใช้โพลีเอทิลีนเป็นหลัก
P: วัสดุโพลีเอสเตอร์เป็นพื้นฐาน; ฟลูออรีน... ฟลูออรีนเรซินต่างๆ *: อื่นๆ
*5 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล เปลือกหุ้มสาย (ผิวเคลือบ) และอื่นๆ โปรดอ้างอิงถึง “เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จ” ในตารางด้านบน    

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)30405060708090100
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.930.860.770.680.580.450.26
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 30°C หรือสูงกว่า ปัจจัยการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 40°C, 0.3 มม.21 P: 5 x 0.93 = 4.65 (A)

มาตรฐาน KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อม โล่กำบัง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

การระบุแกนสาย
หมายเลขคู่1234567891011
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีดำสีดำสีแดงสีแดงสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเทาสีเทาสีส้มสีส้มสีม่วงสีม่วงสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนสีชมพูสีชมพู
สีของสายการระบุสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาว
หมายเลขคู่1213141516171819202122
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนสีขาวสีขาวสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเทาสีเทาสีส้มสีส้มสีม่วงสีม่วงสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนสีชมพูสีชมพู
สีของสายการระบุสีขาวสีดำสีดำสีแดงสีดำสีแดงสีดำสีแดงสีดำสีแดงสีดำสีแดงสีดำสีแดงสีดำสีแดงสีดำสีแดงสีดำสีแดง
หมายเลขคู่23242526272829303132 
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนสีแดงสีแดงสีดำสีดำสีขาวสีขาวสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเทาสีเทาสีส้มสีส้มสีม่วงสีม่วงสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อน
สีของสายการระบุสีดำสีแดงสีดำสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลือง
* การระบุจำนวนแกนสายสำหรับจำนวน 1.5 คู่ (เกลียว 3 แกน)
หมายเลขคู่1.5
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีดำสีดำสีแดง
สีของสายการระบุสีขาว
 
มาตรฐาน KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อม โล่กำบัง: ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
KVC36SB-0.3-1P-4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 485.13

฿ 306.94

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 4 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.3 ขนาด AWG(AWG) 23
ลอการิทึม 1P เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 4.6 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 150 V
โล่กำบัง นำเสนอ คุณสมบัติ ทนน้ำมัน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA (c-UL)
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC
พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่ คุณสมบัติอื่น ๆ ความยืดหยุ่น / ความต้านทานสัญญาณรบกวน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KVC36SB-0.3-1P-4 ในชุด KVC36SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์