1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย MRC3SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • ตัวนำ ขดลวด
  • โล่กำบัง เดียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,481.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)

 
ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลจ่ายไฟเคลื่อนที่พร้อมชีลด์ 300 V มาตรฐาน UL

สเปค

สาย MRC3SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นขนาด AWGจำนวนแกน*4
MRC3SB202
3
4
6
8
10
12
20
182
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40
162
3
4
6
8
10
12
20


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลขชิ้นส่วนของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
*4 ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อสั่งซื้อ (ตรวจสอบตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับจำนวนแกนสาย) 1P (1 PS) คือ "x 2 แกน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย MRC3SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย MRC3SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย MRC3SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย MRC3SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย MRC3SB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกน*1โดยประมาณ
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*2
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*3
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4
MRC3SB2020.5แกน / ชั้น
ตีเกลียว
26.7627.340.6 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20006/18/0.081.1N/A0.45PVC21.0PVCULAWM
2464
CSA
337.0725.7
447.5865.7
668.71144.9
8810.01494.1
101010.81734.1
121211.11933.2
202013.73023.21.1
1820.7527.1739.826.1 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20006/28/0.081.30.452.21.0
337.5898.2
448.01057.3
669.31416.5
8810.7187
รหัสสินค้า
MRC3SB-16-4-100
MRC3SB-16-10-100
MRC3SB-16-12-100
MRC3SB-16-20-100
MRC3SB-18-4-100
MRC3SB-18-6-100
MRC3SB-18-16-100
MRC3SB-18-20-100
MRC3SB-18-30-100
MRC3SB-20-4-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ขดลวด

฿ 51,522.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.251649สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 124,645.16

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.25161013.5-

฿ 140,361.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.25161213.9-

฿ 229,200.00

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.25162017.1-

฿ 27,832.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.751848สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 38,714.77

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.751869.3-

฿ 100,129.83

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.75181613.4-

฿ 116,423.89

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.75182014.8-

฿ 180,000.00

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.75183017.4-

฿ 21,481.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.52047.5สี GY (เขียว / เหลือง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง นำเสนอ
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA (c-UL) เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่
คุณสมบัติอื่น ๆ สายเคเบิลทนต่อแรงสั่นสะเทือน ยืดหยุ่นได้ มีความอ่อน บิดงอได้ ทนต่อสัญญาณรบกวน และได้รับการทดสอบกับรางกระดูกงู
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .