1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน / สายเดี่ยว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน / สายเดี่ยว)
  • CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน / สายเดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • CAT5e
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 1000BASE-T
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,512.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สายไฟ จำนวนมากราคาถูก
● สาย สายไฟ จำนวนมาก CAT5e / UTP (ไม่มีตัว โล่กำบัง)
สายไฟ จำนวนมาก

· ลักษณะภายนอก และ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) เธอร์เน็ตระดับกิกะบิต CAT5e U/UTP นอกจากสีของ สายไฟ ที่หลากหลายแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังรวมถึง ตัน ขดลวด สำหรับการส่งสัญญาณทางไกลและ สายแลนมาตราฐาน เพื่อการเดินสายที่ง่ายดาย สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ CAT5 (100BASE-TX) และ CAT3 (10BASE-T)

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน / สายเดี่ยว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน / สายเดี่ยว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หมายเลข รุ่นสีความยาวรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ค่า ถัดไป
(ฐานข้อมูล)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กิโลกรัม)
NWNUTP-C5E-S
(สายแลนมาตราฐาน / สายคู่บิดเกลียว / ไม่มี โล่กำบัง)
BL (สีน้ำเงิน) / GN (สีเขียว) / GY (สีเทา) / YL (สีเหลือง) / RD (สีแดง)304
(ห่อ)
5.432
(ที่ 100 mhz)
11.2
(1 ม้วน)
NWBEL-1583A
(สายเดี่ยว / สายคู่บิดเกลียว / ไม่มี โล่กำบัง)
หมายเลข รุ่น BELDEN: BEL-1583A
BL (สีน้ำเงิน) / GN (สีเขียว) / GY (สีเทา) / YL (สีเหลือง) / RD (สีแดง) / WH (สีขาว)304
(กล่อง)
527.8
(ที่ 200 mhz)
11.3
(1 ม้วน)
NWBEL-1700A
(สายเดี่ยว / สายคู่บิดเกลียว / ไม่มี โล่กำบัง)
หมายเลข รุ่น BELDEN: BEL-1700A
BL (สีน้ำเงิน)5.127.2
(ที่ 350 mhz)

ภาพรวมของ สเปค

CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน / สายเดี่ยว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน / สายเดี่ยว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NWNUTP-C5E-S-BL
NWNUTP-C5E-S-GY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 6,512.26

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สีน้ำเงิน

฿ 6,512.26

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [เทา / เทาอ่อน] เถ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
มาตรฐาน UL / CSA (cUL) ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน 4 คู่ (4P) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) 5.0 ถึง 5.9 ความยาว(ม.) 100 ถึง
สเปค CAT5E / UTP ค่า NEXT (ที่ 100 mhz)(เดซิเบล) 32 ความยาวรวม(ม.) 304
สายไฟ ชนิด มาตรฐาน