(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทแม่พิมพ์ที่ราคาค่อนข้างต่ำ
รหัสรุ่นสินค้า | Number | ความยาวรวม |
MRS232-25M-25M (ตัวผู้ / ตัวผู้ / เกลียวนิ้ว) มีสกรูเมตริกให้ 4 ตัว | 1 | 1 m |
2 | 2 m | |
3 | 3 m | |
5 | 5 m | |
MRS232-25M-25F (ตัวผู้ / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) MRS232-25F-25F (ตัวเมีย / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) มีสกรูเมตริกให้ 4 ตัว | 2 | 2 m |
3 | 3 m | |
5 | 5 m | |
สำหรับต่อสาย (มีเกลียวนิ้ว 2 ชิ้น) MRS232-25MM-25F4N (ตัวผู้ เกลียวเมตริก / ตัวเมีย เกลียวนิ้ว / พร้อมล็อคนัทสำหรับต่อด้านตัวเมีย) | 1 | 1 m |
2 | 2 m | |
3 | 3 m | |
5 | 5 m | |
ชนิดวัสดุ UL MRS232UL-25M-25M (ตัวผู้ / ตัวผู้ / เกลียวนิ้ว) MRS232UL-25M-25F(ตัวผู้ / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) ไม่มีสกรูเมตริกให้ | 2 | 2 m |
3 | 3 m |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | สกรู CN1 | ความยาวทั้งหมด | วัสดุ ใช้ | การใช้งาน | รวม สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.09 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 1.8 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | - | |
฿ 296.41 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 1.8 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | - | |
฿ 357.47 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | - | |
฿ 432.43 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 4.5 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | - | |
฿ 563.04 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 7.3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | - | |
฿ 253.13 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 0.9 | วัสดุธรรมดา | - | - | |
฿ 304.14 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 1.8 | วัสดุธรรมดา | - | - | |
฿ 355.15 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 3 | วัสดุธรรมดา | - | - | |
฿ 431.66 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 4.5 | วัสดุธรรมดา | - | - | |
฿ 284.82 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | 0.9 | วัสดุธรรมดา | สำหรับการต่อขยาย | 2 สกรูนิ้ว (#4-40) | |
฿ 322.69 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | 1.8 | วัสดุธรรมดา | สำหรับการต่อขยาย | 2 สกรูนิ้ว (#4-40) | |
฿ 366.74 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | 3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับการต่อขยาย | 2 สกรูนิ้ว (#4-40) | |
฿ 321.29 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | 1.8 | วัสดุ UL | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | - |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | RS-232C | ชนิด | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง | ความยาว(ม.) | ความยาวคงที่ |
---|---|---|---|---|---|
สกรู CN2 | นิ้ว (# 4-40) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง