(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]WAGO ชนิดชุดกะทัดรัดพิเศษ 2 สาย (แบบ Discrete) เทอร์มินอลบล็อคแบบ Discrete สำหรับเพิ่มจำนวนตำแหน่ง [คุณสมบัติ]·เทอร์มินอลบล็อคชนิดเดี่ยวแบบ 2 สาย · เมื่อจำนวนตำแหน่งไม่เพียงพอ โปรดซื้อยูนิตเดี่ยวในจำนวนที่ต้องการใช้เพิ่มเติม · คุณยังสามารถกำหนดเทอร์มินอลบล็อคจำนวนหลายชิ้นได้โดยการซื้อยูนิตเดี่ยวในจำนวนตำแหน่งที่ต้องการใช้ และเพลทปิดท้าย 1 ชิ้น
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | อื่น ๆ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (VDE)(ก) | 26 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | สเปค | สปริงแคลมป์ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 261-301 ในชุด เทอร์มินอล 2 สายแบบรวม ขนาดเล็กพิเศษ (ชนิดหลวม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง