(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลทปิดข้างสำหรับเทอร์มินอลบล็อคมาตรฐานยุโรปโดยเฉพาะ
รหัสรุ่นสินค้า | เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ได้ | น้ำหนัก (ก.) |
D-MBK2.5-E | MBK2.5-E | 0.58 |
D-UK2.5 | UK2.5 N | 1.68 |
D-UK4-10 | UK3N / UK5N | 2.56 |
สเปค
วัสดุ | โพลีเอไมด์ 6.6, UL94V-2 |
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +100°C |
สี | สีเทา |
รหัสสินค้า |
---|
D-MBK2.5-E |
D-UK2.5 |
D-UK4-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.18 ฿ 22.26 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MKB2.5-E | สำหรับ MBK2.5-E โดยเฉพาะ | ||
฿ 28.94 ฿ 12.02 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | UK2.5N / UK3N / UK5N | แผ่นเพลทปิดท้ายสำหรับ UK2.5N โดยเฉพาะ | ||
฿ 30.26 ฿ 20.56 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | UK2.5N / UK3N / UK5N | แผ่นเพลทปิดท้ายสำหรับ UK3N / UK5N โดยเฉพาะ |
กำลังโหลด …
รูปทรง แท่งลัดวงจร | รุ่น Y |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง