(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]·สามารถเลือกแถบจัมเปอร์แบบกลมหรือแบบรูปทรงตัว Y ได้ · ชิ้นส่วนสำหรับการลัดวงจรระหว่างเทอร์มินอล
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V AC / DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | BNJ26, 46 20 A |
BNJ56 30 A | |
วัสดุ | ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล |
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนขั้ว | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มม.) | น้ำหนัก (ก.) | เทอร์มินอลบล็อคที่รองรับการใช้งาน |
BNJ26W | 6 | 8 | 3 | BN15MW |
BNH15MW | ||||
BNJ26FW | ||||
UK15 | ||||
BNJ46 | 10.5 | 5 | BN15LW | |
BNJ46F | BNH15LW | |||
BNJ56 | 12 | 6 | BN30W | |
BNJ56F | BNH30W |
รหัสสินค้า |
---|
BNJ26FW |
BNJ26W |
BNJ46 |
BNJ46F |
BNJ56 |
BNJ56F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง แท่งลัดวงจร | ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 111.10 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น Y | หัวต่อโลหะแบบครอส สำหรับ BN15MW, BNH15MW, UK15 | |
฿ 111.10 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นกลม | หัวต่อโลหะแบบครอส สำหรับ BN15MW, BNH15MW, UK15 | |
฿ 111.10 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | รุ่นกลม | หัวต่อโลหะแบบครอส สำหรับ BN15LW | |
฿ 111.10 ฿ 20.01 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น Y | หัวต่อโลหะแบบครอส สำหรับ BN15LW | ||
฿ 113.81 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น Y | หัวต่อโลหะแบบครอส สำหรับเทอร์มินอลบล็อคที่เข้ากันได้ BN30W | |
฿ 113.81 ฿ 22.50 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น Y | หัวต่อโลหะแบบครอส สำหรับเทอร์มินอลบล็อคที่เข้ากันได้ BN30W |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | BNH |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง