1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเสื้อช่องเสียบคอนเนคเตอร์ 3191【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • การแทรก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวเรือนสำหรับใส่หน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) ใช้เชื่อมต่อกับตัวเรือนปลั๊ก
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Molex  


พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 600 VAC / DC
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 12A


· จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

กลไกล็อคช่วยป้องกันเลื่อนตำแหน่งจากการสั่นสะเทือน 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น

สเปค

คอนเนคเตอร์ 3191 ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 50 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกน
3191-02R1-50PS2
3191-03R1-50PS3
3191-04R1-50PS4

รหัสรุ่นจำนวนแกน
3191-06R1-50PS6
3191-09R1-50PS9
3191-12R1-50PS12

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ 3191 ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
3191-02R1-50PS
3191-03R1-50PS
3191-04R1-50PS
3191-06R1-50PS
3191-09R1-50PS
3191-12R1-50PS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 244.65

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 309.68

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

฿ 406.06

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

฿ 445.16

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 596.13

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9

฿ 692.90

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 6.7 มม. นิยมใช้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติในโรงงาน
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด เนื่องจากแรงสะเทือน
● มั่นใจได้ในคุณภาพและความเสถียรด้วยมาตรฐาน UL/CSA
UL: E29179
CSA: LR19980
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 600 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 12 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 14 (0.08 ถึง 2 มม.2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม ⌀0.8 to ⌀4.1 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C to +105°C
\n
(*) พิกัดกระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนแกนในตัวเรือน ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียด
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
จำนวนแกน พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)
2 12
3 11
4 9
6 9
9 8
12 8
\n

\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-2)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก
\n

\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
06i-G4-036-01.ai
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ หมายเลข หมายเลข 3191 พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 12 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 600
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / CSA วิธีการถอดออก อื่น ๆ