(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●สายคอนเนคเตอร์ BNC ที่ใช้
สายอ่อนดั้งเดิมของ MISUMI
●มีสองชนิด ได้แก่ RG58AU (50 Ω) และ
3C2V (75 Ω).
●RG58AU (50 Ω) ผ่านการทดสอบการอ่อนตัวแล้ว
400,000 ครั้ง (หน้าสายเคเบิล หน้าสินค้า)
คอนเนคเตอร์ >> 453
สายเคเบิล >> 1671
หน้าส่วนประกอบ
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน 50 Ω / 75 Ω: ชุดสายป้องกันการดัดงอแบบมีโคแอ็กเชียลคอนเนคเตอร์ และ BNC ที่ปลายทั้งสองด้านRG58AU (50 Ω) ผ่านการทดสอบความต้านทานการดัดงอ 400,000 ครั้ง
รหัสรุ่นสินค้า | \r\nรุ่นสายเคเบิล | \r\n
BNC-PPRGR | \r\nRG58AU (50 Ω) | \r\n
BNC-PP3CR | \r\n3C2V (75 Ω) (หมายเหตุ 1) | \r\n
รหัสรุ่นสินค้า | \r\nรายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์ CN1 / CN2 | \r\nรายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | \r\nสายเคเบิลทั้งหมด | \r\n||||||||||
คอนเนคเตอร์ที่ใช้ | \r\nรหัสรุ่นสินค้าของคอนเนคเตอร์ (>>453) | \r\nวัสดุบอดี้ / การชุบผิว | \r\nวัสดุหน้าสัมผัส / การชุบผิว | \r\nรหัสรุ่นสินค้า (หน้าสินค้า) | \r\nชนิด | \r\nความต้านทาน | \r\nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | \r\nหุ้ม วัสดุ | \r\nความยาวคลื่น ดัชนีการลด | \r\nความถี่ ย่าน | \r\nพิกัดแรงดันไฟฟ้า VAC | \r\nช่วง อุณหภูมิใช้งาน | \r\n|
BNC-PPRGR | \r\nBNC ปลั๊กแบบตรง | \r\n050-1391N | \r\nทองเหลือง / นิกเกิล | \r\nทองเหลือง / ชุบทอง | \r\nNARG58R | \r\nมาตรฐาน MIL | \r\n50 Ω | \r\n4.95 | \r\nPVC | \r\nคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด หน้าสินค้า | \r\n500 V | \r\n-10 or more +60°C | \r\n|
BNC-PP3CR | \r\n051-7501 | \r\nNA3C2VR | \r\nมาตรฐาน JIS | \r\n75 Ω | \r\n5.4 | \r\n
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวรวมมีค่าเท่ากับความยาวรวม หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 105% ของความยาวรวม
(หมายเหตุ 1) ใช้ได้กับ 75 Ω เมื่อใช้งานที่ความถี่ไม่เกิน 200 MHz
รหัสสินค้า |
---|
BNC-PP3CR-0.5 |
BNC-PP3CR-1 |
BNC-PP3CR-1.5 |
BNC-PP3CR-2 |
BNC-PP3CR-3 |
BNC-PP3CR-5 |
BNC-PP3CR-8 |
BNC-PPRGR-0.5 |
BNC-PPRGR-1 |
BNC-PPRGR-2 |
BNC-PPRGR-3 |
BNC-PPRGR-5 |
BNC-PPRGR-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,245.29 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.5 | |
฿ 1,301.81 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 1,357.94 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | |
฿ 1,408.26 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 1,514.32 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 1,602.19 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 2,046.58 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 1,239.10 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | ||
฿ 1,314.19 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | ||
฿ 1,439.23 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 1,564.65 ฿ 532.29 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ||
฿ 1,814.71 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ||
฿ 2,190.19 ฿ 777.30 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | อื่น ๆ | CN1 | BNC | CN2 | BNC |
---|---|---|---|---|---|
สีของ สายไฟ | กองทัพเรือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง