1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบกันน้ำคอนเนคเตอร์ 693

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 284.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ติดเข้ากับขั้วต่อเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและฝุ่นเข้าไป
● สินค้าผลิตโดย Binder แต่จำหน่ายด้วยรหัสรุ่นสินค้า Misumi

รายละเอียดสินค้า

มี 2 ประเภท ประเภทหนึ่งสำหรับ ปลั๊ก แบบตรง และอีกประเภทหนึ่งสำหรับเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง เพื่อป้องกันไม่ให้ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เช่น น้ำและฝุ่นเข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์

สเปค

ฝาครอบกันน้ำคอนเนคเตอร์ 693: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นรองรับการใช้งาน
คอนเนคเตอร์
ชนิดน้ำหนัก
g
08-2299-000-000แบบตรงสำหรับตัวผู้20
08-2301-000-000ติดตั้งแผง
08-2300-000-000แบบตรงสำหรับตัวเมีย
08-2302-000-000ติดตั้งแผง
รหัสสินค้า
08-2299-000-000
08-2300-000-000
08-2301-000-000
08-2302-000-000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค สอดคล้องกับ รูปทรง คอนเนคเตอร์

฿ 284.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สำหรับ แบบตรงตัวผู้

฿ 284.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สำหรับ แบบตรงตัวเมีย

฿ 284.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สำหรับติดตั้งบนแผงตัวผู้

฿ 284.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สำหรับติดตั้งบนแผงตัวเมีย

กำลังโหลด …

  1. 1

คอนเนคเตอร์ ขนาดกลาง กันน้ำ มาตรฐานยุโรป (693)

\n
\n

คุณสมบัติ

● เป็น คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน VDE (เยอรมนี), UL (USA) และ SEV (สวิตเซอร์แลนด์)
● ตัวเรือน ทำจากพลาสติกและมี น้ำหนักเบา จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็น คอนเนคเตอร์กันน้ำ สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
● คอนเนคเตอร์ มีฟังก์ชัน กันน้ำ ที่ระดับ IP67 เมื่อเลือก
● สามารถใช้กับ แคลมป์ยึด สายไฟ ต่างๆ สำหรับ สกรู PG
● ใช้โครงสร้างที่ปลอดภัย โดยที่ ขาพินต่อกราวน์ไว้ก่อน
\n
\n

วัสดุ/ผิวสำเร็จ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้า PBT สีดำ
ปลอกหุ้มบอดี้ PBT ที่เติมแก้ว สีดำ
หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ทองเหลือง), ตัวเมีย (ฟอสเฟอร์บรอนซ์) ชุบผิวเงิน

* เกี่ยวกับคำจำกัดความของแรงดันไฟฟ้าใน VDE0110 สภาพแวดล้อมที่ใช้จริงจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ (1, 2, 3 และ 4) และกำหนดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับแต่ละระดับ
ระดับ 3: สถานะ ที่มีมลพิษเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าหรือ สถานะ ที่มลพิษแห้งไม่นำไฟฟ้า กลายเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าเนื่องจากการควบแน่น
- อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ -
อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ห้องที่ไม่มีความร้อน ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ และห้องหม้อไอน้ำ
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ 4- คอร์ (ชนิดสกรู)* 7- คอร์ (ชนิดสกรู ตะกั่วบัดกรี )*
พิกัดกระแสไฟฟ้า 16 A หรือต่ำกว่า 10 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (VDE0110 / ระดับ 3) ** 400 V AC หรือน้อยกว่า 250 V AC หรือต่ำกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 2,250 V AC 1,750 V AC
ความต้านทานฉนวน 1,012 Ω หรือมากกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 5 mΩ หรือต่ำกว่า
จำนวนการสวม /การถอด 500 ครั้งขึ้นไป
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (หมายเหตุ) -40°C to +100°C
สายไฟที่รองรับการใช้งาน พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 2.5 มม.2 หรือน้อยกว่า 0.75 มม.2 หรือน้อยกว่า
AWG 14 หรือน้อยกว่า 18 หรือน้อยกว่า

* แต่ละจำนวน คอร์ มี 1 ขาพิน สายกราวน์

วิธีการใช้งานร่วมกัน

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

รองรับการใช้งาน กับที่ แคลมป์ยึด สายไฟ ต่างๆสำหรับ สกรู PG\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จรูปที่ รองรับการใช้งาน สายไฟ ⌀mm
4 แกน 3.5 to 8
7 แกน 6 to 12

* เมื่อเปลี่ยน แคลมป์รัดสายไฟ โปรดเปลี่ยน แหวน กันซึมและ สกรู แคลมป์ยึด ซึ่งรวมอยู่ในอุปกรณ์ มาตรฐาน ด้วย

\n
ด้านหลังของ ชนิด สกรู ติดบนพาแนล7 คอร์
\n\n