1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบกันฝุ่น NR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ป้องกันการเข้ามาของฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
● สองรุ่น: สำหรับการติดตั้งแผงและรีเลย์แบบตรง

· ฝาครอบนี้ ไม่กันน้ำ

รายละเอียดสินค้า

มี 2 ประเภท ประเภทหนึ่งสำหรับ ปลั๊ก แบบตรง และอีกประเภทหนึ่งสำหรับเต้ารับ/อะแดปเตอร์ อินไลน์ เพื่อป้องกันฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์

สเปค

ฝาครอบกันฝุ่น NR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นShell Sizeสัญลักษณ์รูปทรงน้ำหนัก
NR20PCA-1
สำหรับแบบตรง
3
243
20RCA-1
สำหรับรีเลย์/แผง
การติดตั้ง
3
244

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝาครอบกันฝุ่น NR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NR-20-PCA-1
NR-20-RCA-1
NR-24-PCA-1
NR-24-RCA-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค การปรับขนาดของเชลล์

฿ 94.10

NR CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับ แบบตรง20

฿ 80.01

NR CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับติดตั้งแผง/สำหรับรีเลย์20

฿ 117.00

NR CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับ แบบตรง24

฿ 105.26

NR CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับติดตั้งแผง/สำหรับรีเลย์24

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

วัสดุ/ผิวสำเร็จ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ปลอกหุ้ม/ฝาครอบกันฝุ่น ซิงค์อัลลอย ชุบโครเมียมซาติน
อะลูมิเนียมผสม (ขนาดปลอกหุ้ม 28)
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่นสังเคราะห์
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย ชุบผิวเงิน

ฉนวนไฟฟ้า
\n
\n

คุณสมบัติ

\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ คุณสมบัติ
พิกัดกระแสไฟฟ้า ดูตารางด้านล่าง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ดูตารางด้านล่าง
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ไม่มีความผิดปกติ เช่น การลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าควบคุมเป็นเวลา 1 นาทีระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันทันที
ความต้านทานฉนวน 1,000 MΩ ขึ้นไปเมื่อวัดค่าระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
ความต้านทานหน้าสัมผัส ความต้านทานตัวนำมีค่า 5 mΩ หรือต่ำกว่า เมื่อมีการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสคู่ตามความยาวที่กำหนด
ทนการสั่นสะเทือน ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการสั่นสะเทือน JIS C 5025 ความต้านทานหน้าสัมผัสคือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบไฟฟ้าช็อต JIS C 5026 ความต้านทานหน้าสัมผัสคือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า
การทำงานซ้ำ ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานเมื่อทดสอบการถอดและการสวม 500 ครั้ง ความต้านทานหน้าสัมผัสคือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า
ความทนความชื้น ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบความชื้น JIS C 5023 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้าคือ 100 MΩ หรือมากกว่า
รอบของอุณหภูมิ ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบวงจรอุณหภูมิ JIS C 5030
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการฉีดพ่นน้ำเกลือ JIS C 5028 ความต้านทานหน้าสัมผัสคือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Shell Size จำนวนแกน ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
20 2, 3, 4, 5 -40°C to +100°C
7,12 -25°C to +85°C
24 2, 3, 4, 5 -40°C to +100°C
10, 14, 16 -25°C to +85°C
\n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
หมายเลขผลิตภัณฑ์ ปลอกหุ้ม
ขนาด
จำนวนแกน สัญลักษณ์รูปทรง พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A หรือต่ำกว่า)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V หรือต่ำกว่า)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
AC (V)
ความต้านทานฉนวน
(MΩ หรือสูงกว่า)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ หรือต่ำกว่า)
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน สายไฟที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวสำเร็จ (มม.)
AWG พื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ มม.2
NR 20 2, 3 PF, RM,
ADM
15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 to 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PM, RF,
ADF
15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 to 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PF, RM,
ADM
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 to 14.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PM, RF,
ADF
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 to 14.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
\n
\n
\n

แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส แผนภาพการเข้าคู่
\n
\n

วัสดุโลหะชนิด One-Touch (NR)

\n

คุณสมบัติ

\n
● NR Series มีคอนเนคเตอร์โลหะชนิดหลายแกนขนาดกะทัดรัดที่ปลอกหุ้มเป็นวัสดุสังกะสีหล่อขึ้นรูป
● คอนเนคเตอร์ที่แน่นสนิทสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่พาวเวอร์ซัพพลาย ตลอดจนใช้ส่งสัญญาณ
● คอนเนคเตอร์มี 3 ชนิด: คอนเนคเตอร์แบบตรงสำหรับติดตั้งสายไฟ รีเลย์คอนเนคเตอร์ และคอนเนคเตอร์ชนิดติดตั้งบนแผงสำหรับการติดตั้งบนแผง
● เนื่องจากตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ทั้งหมดเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับการเดินสายไฟ
\n
\n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n
\n
\n
\n

วิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ

วิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ
\n