(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์สำหรับติดตั้งบนพาเนลด้วยสกรูล็อค
รุ่น | จำนวนแกน |
57-20240-D35-CG | 24 |
57-20360-D35-CG | 36 |
57-20500-D35-CG | 50 |
รหัสสินค้า |
---|
57-20240-D35-CG |
57-20360-D35-CG |
57-20500-D35-CG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.20 ฿ 235.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | ||
฿ 647.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | ||
฿ 730.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ฉนวน (ชนิด RC) | \nโพลีบิวทีนเสริมใยแก้ว เทเรพาทาเลต | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน | \n
ฉนวน (ประเภท 57, ชนิด มุม ) | \nเรซิ่น DAP | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nนิกเกิลชุบทอง | \n
ปลอกหุ้ม | \nเหล็กกล้า | \nชุบนิกเกิล | \n
ฮูด (เฉพาะประเภทเข้ามุมเท่านั้น) | \nอลูมิเนียมอัลลอย | \nชุบผิวป้องกันสนิม | \n
สลักล็อคสปริง | \nสแตนเลส | \n— | \n
รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น PC | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nนิกเกิลชุบทอง | \n
ปลอกหุ้ม (57FE-40 เท่านั้น) | \nทองเหลือง | \nชุบนิกเกิล | \n
ลดความเค้น | \nเรซิ่น PC | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน | \n
แผ่นต่อสายดิน (57FE-30 เท่านั้น) | \nทองเหลือง | \nชุบนิกเกิล | \n
สลักล็อคสปริง (57FE-40 เท่านั้น) | \nสแตนเลส | \n— | \n
ฮูดโลหะ (57FE-30 เท่านั้น) | \nอลูมิเนียมอัลลอย | \nชุบผิวป้องกันสนิม | \n
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
\nชนิดคอนเนคเตอร์ | \nเส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสายเดี่ยว | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำสายอ่อน | \nขนาด AWG | \n
---|---|---|---|
ประเภทการบัดกรี | \n0.65 มม. หรือต่ำกว่า | \n0.2 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \nสายอ่อน AWG24 หรือต่ำกว่า สายเดี่ยว AWG22 หรือต่ำกว่า | \n
ชนิดเชื่อมกด | \n— | \n— | \nAWG26 (สายเดี่ยว), AWG28 (สายอ่อน, สายเดี่ยว) หรือ AWG30 (สายเดี่ยว) สายแพระยะห่าง 1.27 มม. | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nรายการ | \nประเภทการบัดกรี | \nชนิดเชื่อมกด | \n
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n5 A หรือต่ำกว่า | \n1 A หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n500 VAC หรือน้อยกว่า | \n250 V AC หรือต่ำกว่า | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n35 mΩ หรือน้อยกว่า /1 A DC | \n35 mΩ หรือน้อยกว่า /1 A DC | \n
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC | \n1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC | \n
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC/นาที | \n500 V AC/นาที | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-55°C to +105°C | \n-55°C to +105°C | \n
คุณสมบัติทางกล
\nรายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งพิน | \nแรงสวม: 112 กรัมหรือต่ำกว่า, แรงถอด: 86 กรัมหรือต่ำกว่า | \nเมื่อปลั๊กและช่องเสียบถูกสวมและถอด แรงถอดทั้งหมดจะถูกหารด้วยจำนวนแกนของแต่ละตัวเพื่อแปลงเป็นแรงต่อขั้วเดี่ยว | \n
ทนต่อการสั่นสะเทือน | \n· ไม่มีการขัดจังหวะพาวเวอร์ซัพพลายตั้งแต่ 1 μs ขึ้นไป · ไม่มีความผิดปกติ เช่น ความเสียหาย ฯลฯ บนคอนเนคเตอร์ | \nในการปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 204 A การสั่นสะเทือนอย่างง่ายด้วยแอมพลิจูดขนาดเล็ก ทั้งแอมพลิจูดรวม 1.52 มม. ตั้งแต่ 10 Hz ถึง 500 Hz หรือ 10 G (หน่วยของแรงโน้มถ่วง) ที่กระทำในแต่ละทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันทั้ง 3 แกน | \n
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่มีรอยแตกในคอนเนคเตอร์หรือความผิดปกติ เช่น การหลวมของชิ้นส่วนที่เปราะบาง | \nผลกระทบของ 50 G ในระยะเวลา 11 ms ถูกกระทำต่อคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่ในในทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกัน | \n
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก | \nไม่มีความเสียหายทางกล | \nทำการเสียบและถอด 500 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 500 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง | \n
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
\nรายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
ความทนต่ออุณหภูมิ | \nต้องไม่มีความเสียหายหรือการติดขัดทางกายภาพเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ | \nสัมผัสกับอุณหภูมิ + 85 °C และ -55 °C เป็นเวลา 30 นาที อย่างละ 5 ครั้งซ้ำไปซ้ำมาอย่างไรก็ตาม ห้ามปล่อยให้สัมผัสกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาทีหรือมากกว่าเมื่อเปลี่ยนจากอุณหภูมิต่ำไปสูงและจากอุณหภูมิสูงไปต่ำ | \n
ความทนความชื้น | \n·ต้องไม่มีความเสียหายทางกล \r\n· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า 300 V AC 1 นาที | \nทำการทดสอบความชื้นเป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมงโดยถอดคอนเนคเตอร์ออกตามวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 103 B | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nต้องไม่มีการกัดกร่อนหรือการติดขัดอย่างมีเด่นชัดเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ | \nหลังการทดสอบพ่นสเปรย์น้ำเกลือเป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยมีคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 101 B ให้ถอดคอนเนคเตอร์ออก ล้างและอบแห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 38 °C เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง | \n
แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\nรูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | เซ็นโทรนิกส์ |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง