(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประหยัดพื้นที่ ด้วยความกว้าง 80 มม. โดย อุปกรณ์สายไฟ แยกในขั้นบนและล่าง หมายเลขเดียวกันนี้ใช้สำหรับหมายเลข คอนเนคเตอร์ และ แผ่นป้ายชื่อ เทอร์มินอลบล็อค มาพร้อมกับ คอนเนคเตอร์ Fujitsu FCN ซีรีส์ 40 คอร์/แกน รองรับทั้งการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และการติดตั้ง สกรู
รุ่น | จำนวนขั้ว |
MWI-FCN40-HWTB40 | 40 |
รุ่น | จำนวนขั้ว | คอนเนคเตอร์ติดตั้ง (Fujitsu) ตัวผู้ | ชุดสายไฟที่แนะนำ | น้ำหนักของเทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ (ก.) |
MWI-FCN40-HWTB40 | 40 | FCN-364P040-AU | NFCN-SS-SO | ประมาณ 180 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
ทนต่อการสั่นสะเทือน | ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 มม. / 1 ชม. (10 ถึง 55 Hz / นาที) |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | เทียบเท่า 10 G |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป (500 V DC Megger) |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ขณะทำงาน) | −20 ถึง +80 °C |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ขณะจัดเก็บ) | −20 ถึง +80 °C |
อุณหภูมิสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% |
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล | 7 mm |
สกรูเทอร์มินอลบล็อค | M3 |
แรงบิดขันแน่น | 0.6 ถึง 0.9 N · m |
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | สูงสุด 1.25 มม.2 |
(สูงสุด 2 มม.2: เมื่อใช้ขั้วต่อแบบย้ำเฉพาะ) |
เทอร์มินอลบล็อค | UL94V-1 (โพลีคาร์บอเนต) |
สกรูเทอร์มินอล | เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล |
เทอร์มินอลบอร์ด | ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก |
เคส | UL94V-0 (โพลีคาร์บอเนต) |
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อชนิด MIL | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7 | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 86 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 42.5 |
หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล Y | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) | 40 | ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) | ตัวเมีย |
ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | Self-Up |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-FCN40-HWTB40 ในชุด ซีรีส์ MWI (ส่วนบน / ส่วนล่าง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง