(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเคเบิลจ่ายไฟ Aseismic ชนิดราคาประหยัด 300 V
รหัสสินค้า |
---|
NA2517K-16-3-5 |
NA2517K-20-8-3 |
NA2517K-20-12-10 |
NA2517K-20-20-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 699.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 1.25 | 16 | 3 | 8.1 | PSE / UL / CSA (c-UL) | ||
฿ 565.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 0.5 | 20 | 8 | 10.5 | UL / CSA (c-UL) | ||
฿ 2,715.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 0.5 | 20 | 12 | 11.4 | UL / CSA (c-UL) | ||
฿ 525.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 0.5 | 20 | 20 | 5.9 | UL / CSA (c-UL) |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | ไม่มี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงินกรมท่า | ขดลวด | YG สี (เหลือง / เขียว) | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | ใช้คู่ | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความต้านทานต่อแผ่นดินไหว ความทนทานต่อการงอซ้าย/ขวา ความยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง