(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ชีลด์: ไม่มี
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า: อื่นๆ
• สายกราวด์: สี YG (สีเหลือง / สีเขียว)
สำหรับภาพรวมสินค้าและข้อมูลของสายเคเบิลแกนเดี่ยวแบบยึด ⋅ สายเคเบิลพื้นฐาน (MISUMI) ซีรีส์ RV, CCC/CE, 300/500V, 450/750V กรุณาดูส่วนด้านล่าง:
รูปทรง | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี | ความยาว | AWG ขนาด | สายไฟ OD (มิลลิเมตร) | การอ้างอิง น้ำหนัก กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | |||||||
กระแส สูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ℃) | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / กม. (20℃) | คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน MΩ / กม. (70℃) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด V / 5 นาที | โครงสร้าง คอร์/แกน ขดลวด ชิ้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ||||||||
RV | 0.5 | W (สีขาว) | 100 (ขายม้วนทั้งหมด) | 20 | 2.2 | 9.1 | 8.6 | 39 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.013 | 2000 | 16/0.2 | 0.95 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | 0.6 | PVC | |
0.75 | BK (สีดำ) | 18 | 2.4 | 11.8 | 11 | 26 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.011 | 2000 | 24/0.2 | 1.25 | 0.6 | |||||
1.0 | R (สีแดง) | 17 | 2.6 | 14.8 | 13.2 | 19.5 หรือน้อยกว่า | มากกว่า 0.01 | 2000 | 32/0.2 | 1.35 | 0.6 | |||||
1.5 | พ.ศ. (สีน้ำเงิน) | 15 | 3.1 | 20.7 | 17.2 | 13.3 หรือน้อยกว่า | มากกว่า 0.01 | 2500 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | |||||
2.5 | Y (สีเหลือง) | 13 | 3.7 | 31.9 | 24.1 | 7.98 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.009 | 2500 | 49/0.25 | 2.05 | 0.8 | |||||
4.0 | GY (เขียว / เหลือง) | 11 | 4.3 | 47.2 | 32.9 | 4.95 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.007 | 2500 | 56/0.3 | 2.63 | 0.8 |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,278.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 20 | 2.2 | - | - | ||
฿ 3,278.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 20 | 2.2 | - | สีดำ | ||
฿ 3,278.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 20 | 2.2 | - | - | ||
฿ 3,277.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 20 | 2.2 | - | สีแดง | ||
฿ 3,278.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 20 | 2.2 | - | สีขาว | ||
฿ 3,278.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 20 | 2.2 | - | สีเหลือง | ||
฿ 3,663.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 18 | 2.4 | - | - | ||
฿ 3,667.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 18 | 2.4 | - | สีดำ | ||
฿ 3,667.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 18 | 2.4 | - | - | ||
฿ 3,666.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 18 | 2.4 | - | สีแดง | ||
฿ 3,667.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 18 | 2.4 | - | สีขาว | ||
฿ 3,664.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 18 | 2.4 | - | สีเหลือง | ||
฿ 4,055.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 17 | 2.6 | - | - | ||
฿ 4,055.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 17 | 2.6 | - | สีดำ | ||
฿ 4,055.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 17 | 2.6 | - | - | ||
฿ 4,053.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 17 | 2.6 | - | สีแดง | ||
฿ 4,055.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 17 | 2.6 | - | สีขาว | ||
฿ 4,055.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 17 | 2.6 | - | สีเหลือง | ||
฿ 4,844.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 15 | 3.1 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | - | ||
฿ 4,843.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 15 | 3.1 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีดำ | ||
฿ 4,844.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 15 | 3.1 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | - | ||
฿ 4,843.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 15 | 3.1 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีแดง | ||
฿ 4,837.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 15 | 3.1 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีขาว | ||
฿ 4,844.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 15 | 3.1 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีเหลือง | ||
฿ 6,267.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 13 | 3.7 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | - | ||
฿ 6,267.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 13 | 3.7 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีดำ | ||
฿ 6,267.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 13 | 3.7 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | - | ||
฿ 6,260.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 13 | 3.7 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีแดง | ||
฿ 6,267.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 13 | 3.7 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีขาว | ||
฿ 6,267.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 13 | 3.7 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีเหลือง | ||
฿ 8,556.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 11 | 4.3 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | - | ||
฿ 8,546.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 11 | 4.3 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีดำ | ||
฿ 8,556.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 11 | 4.3 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | - | ||
฿ 8,556.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 11 | 4.3 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีแดง | ||
฿ 8,556.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 11 | 4.3 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 250 V | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 | โล่กำบัง | ไม่มี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / CCC | การชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ดีบุก | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 2000 V / 5 นาที |
โครงสร้างการบิด | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง