(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น/ Part number | subtense หกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | ด้านข้างสั้น (มิลลิเมตร) | ด้านยาว (มม.) | น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม | สกรูหกเหลี่ยม |
CYD-W-91 | 1.27 | 14 | 46 | M1.4 | M2.5 |
1.5 | 12 | 52 | M1.6/M2 | M3 | |
1.6 | 13 | 47 | หมายเลข 1 | หมายเลข 5/6 | |
2.0 | 12 | 58 | M2.5 | M4 | |
2.4 | 17 | 56 | หมายเลข 4/5 | หมายเลข 10 | |
3.0 | 20 | 65 | M4 | M6 | |
3.2 | 20 | 60 | - | 1/4″ |
รหัสสินค้า |
---|
CYD-W-91 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,307.88 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน |
กำลังโหลด …
subtense หกเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 | ประแจความยาวด้านสั้น(มิลลิเมตร) | 14/12/13/12/17/20/20 | ประแจยาวด้านยาว(มิลลิเมตร) | 79/86/93/99/109/119/140/162/180 |
---|---|---|---|---|---|
น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม | M1.6/M2/M2.5/M3/M4/M5/M6/M8 | สกรูหกเหลี่ยม | M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง