(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น/ Part number | subtense หกเหลี่ยม (มม.) | ด้านสั้น (มม.) | ด้านยาว (มม.) |
PKTL-8PK-028 | 1.5 | 16 | 79 |
2 | 18 | 86 | |
2.5 | 21 | 93 | |
3 | 23 | 99 | |
4 | 29 | 109 | |
5 | 32 | 119 | |
6 | 37 | 140 | |
8 | 43 | 162 | |
10 | 50 | 180 |
รหัสสินค้า |
---|
PKTL-8PK-028 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,759.74 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | คุณภาพสูง | subtense หกเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 | ประแจความยาวด้านสั้น(มิลลิเมตร) | 14/12/13/12/17/20/20 |
---|---|---|---|---|---|
ประแจยาวด้านยาว(มิลลิเมตร) | 79/86/93/99/109/119/140/162/180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง